ADALM2000實驗:變壓器
ADALM2000實驗:變壓器
作者:ADI 系統應用工程師Antoniu Miclaus
目標
本次實驗目的,在於研究各種配置下的變壓器特性。
背景知識
交流變壓器
變壓器只適用於交流電(AC)。例如,變壓器會透過將電壓降低到更合適的位準來降低120 V壁式功率,對於大多數消費性電子產品,降至僅幾V;對於其他低功耗應用,通常降至12 V。變壓器還可以升高電壓以實現長距離傳輸,並降低電壓以實現安全配電。如果沒有變壓器,配電網路中已經很嚴重的電力浪費將更加龐大。透過將直流(DC)電壓升壓或降壓也是可行的方法,但這些技術比交流變壓器更複雜,而且在操作過程中涉及到將直流電壓轉換為某種形式的交流訊號。此外,如此的轉換通常效率低下且/或成本高昂。交流電的優點在於能夠驅動交流馬達,尤其在大功率應用中,交流馬達通常比直流馬達更為優越。儘管變壓器在電源應用中隨處可見,但是它們在音訊和射頻頻率的許多其他通訊相關訊號路徑中也發揮著不可或缺的作用。
變壓器鐵芯具有高磁導率,也就是說,由於原子偶極子的方向,此種材料比在自由空間更容易形成磁場。在圖1中,鐵芯由疊片軟鐵製成,但在較高頻率下,鐵氧體更常見。因此磁場集中在線圈內部,幾乎沒有磁場線離開鐵芯。
在某些條件或場景下,變壓器初級線圈中的磁通量ɸ大致等於次級線圈中的磁通量。根據法拉第定律,無論是在初級線圈中還是次級線圈中,每一匝的電動勢(EMF)都是磁通量相對於時間的導數的負數,即-dɸ/dt。如果忽略變壓器中的繞組電阻和其他損耗,端電壓將等於EMF。對於 Np匝的初級線圈,可透過公式說明如下:
對於 Ns匝的次級線圈,公式為:
將此兩個公式相除,所得出的變壓器公式如下:
其中r為匝數比。
那麼,電流是什麼情況呢?同樣的,忽略變壓器中的損耗,如果初級和次級線圈中的電壓和電流具有相似的相位關係,那麼根據能量守恆定律,穩態下的公式如下:
輸入功率=輸出功率,
因此:
有得必有失。對於升壓變壓器,如果增加電壓,則電流會(至少)按相同的係數或匝數比減少。請注意,在圖1中,線圈匝數越多,線越細,因為與匝數更少的線圈相比,其在設計上承載的電流更小。
阻抗匹配
在與通訊相關的應用中,變壓器常用於電路各部分之間的阻抗匹配。如圖所示,變壓器能夠將初級側具有一定電壓幅度的交流訊號轉換為次級側的不同電壓幅度。初級側的總輸入功率和次級側的總輸出功率相同(不考慮內部損耗)。電壓較低的一側處於較低的阻抗(因為其線圈的匝數較少),電壓較高的一側處於較高的阻抗(因為其線圈的匝數較多)。
此種阻抗匹配的一個示例是電視巴倫(balun,balanced-unbalanced(平衡-不平衡)的縮寫)變壓器。此種變壓器將天線發送的平衡訊號(透過300 Ω雙引線)轉換為不平衡訊號(75 Ω同軸電纜,例如RG-6)。為了使天線的300 Ω源電阻(RS)與75 Ω同軸負載電阻 (RL)相匹配,需要使用4:1的阻抗比。要達到這個目的可以使用匝數比為2:1的匹配變壓器來實現。本示例中變壓器匝數比的計算公式為:
頻率範圍
變壓器可用頻率範圍的下限,一般由相關電路的阻抗水準和變壓器繞組的電感設定。假設以常見的50 Ω標準為起點,根據製造商產品手冊中公佈的繞組電感,便可計算頻率下限。變壓器可用頻率範圍的上限一般由寄生繞組間電容和自諧振設定。通常,產品手冊將提供有關元件可用頻率範圍的資訊。一般的規則是,在選擇電抗分量(例如電感)時,通常選擇至少比電阻分量大四倍的值(在本例中為50 Ω源電阻)。如此做法通常會考慮最低目標頻率。
用於計算多繞組變壓器的電氣特性的公式
製造商產品手冊列出了元件的某些電氣特性。對我們來說,首要的也許是繞組電感。對於功率轉換應用,還會指定直流電阻 (DCR)、最大rms電流 (Irms)和飽和電流 (Isat)。
繞組串聯:
如需較高電感,可將多個繞組(WN) 串聯。電感提高時,儲能和 Irms保持不變,但DCR提高, Isat 降低。
注意:僅當繞組之間的耦合係數恰好為(或非常接近)1時,該 WN2係數才有效。更一般的公式是 LT = L1 + L2 + 2M
其中, Inductancetable、 DCRtable、 Isattable和 Irmstable來自製造商的產品手冊。
繞組並聯:
若要提高電流額定值,可將多個繞組 (WN)並聯。DCR降低,電流額定值提高,電感保持不變。
材料
- ADALM2000主動學習模組
- 無焊試驗板和跳線套件
- 一台HPH1-1400L 6繞組變壓器
- 一台HPH1-0190L 6繞組變壓器
- 兩個100 Ω電阻
說明
在無焊試驗板上建構圖2所示的電路。需要使用此設定來測量初級/次級匝數比為1:1的三種不同配置下,兩個變壓器型號各自的頻率響應。兩個紅色箭頭表示在初級和次級使用同一個線圈的配置中連接源電阻和負載電阻的位置。藍色箭頭對應的是在初級和次級使用兩個串聯線圈的配置。綠色箭頭對應的是在初級和次級使用三個串聯線圈的配置。
硬體設定
打開網路分析儀工具,設定掃描起始頻率為10 kHz,停止頻率為10 MHz。最大增益應設定為1×。將振幅設定為1 V,偏置設定為0 V。使用波特圖顯示,將可顯示的最大幅度設定為10 dB,顯示範圍設定為80 dB。將可顯示的最大相位設定為180°,顯示範圍設定為 360°。在示波器通道下,點擊「使用通道1」,將其作為參考通道。將步數設為200。
程式步驟
對零件套件中兩個變壓器的每個1:1繞組配置運行單次掃描。您應該會看到幅度和相位與頻率的關係曲線和模擬結果非常相似。將數據匯出到.csv檔,以便採用Excel或 MATLAB®進行深入分析。

硬體設定
升壓和降壓配置
連接到變壓器以實現1:2升壓配置(紅色箭頭)和2:1降壓配置,如圖5所示。
使用阻抗匹配公式計算兩種情況下 RL 的適當值。
程式步驟
使用網路分析儀工具重複相同的頻率掃描。請務必將數據匯出到.csv檔,以便採用Excel或MATLAB進行深入分析。將測得的低頻滾降點與圖2中在1:1配置下測得的低頻滾降點進行比較。

問題:
- 在變壓器環境中,阻抗匹配的目的是什麼,它是如何實現的?
答案可以在學子專區部落格上找到。