機電1-Wire接觸封裝解決方案及其安裝方法
機電1-Wire接觸封裝解決方案及其安裝方法
作者:ADI應用工程師Aaron Arellano
摘要
本文介紹已獲專利、適用於機電接觸應用的1-Wire®接觸封裝解決方案,並對比傳統的封裝解決方案以展示1-Wire接觸封裝解決方案的優越性。本文並就如何將該解決方案安裝到配件或耗材提供建議,並進行了機械規格和可靠性分析。
引言
越來越多的系統要求為傳統的非電子周邊或耗材增加電子功能,包括儲存校準資料或製造資訊,或者儲存周邊、配件或耗材的OEM認證。這就要求系統需要增加儲存和安全功能,並必須在主機和周邊之間增加機電連接功能。
已獲專利的1-Wire接觸封裝(以前稱為SFN封裝)專為機電接觸環境而設計,典型應用包括物件識別、身份驗證、以及使用儲存晶片中的資料進行自動校準。身份驗證可以確保產品的可靠性和品質,進而避免假冒產品的出現。該封裝非常適合印表機耗材、醫療感測器和試劑瓶等應用。
1-Wire接觸封裝僅設計用於接觸,不能用於焊接。
1-Wire接觸封裝
1-Wire接觸封裝是將機電觸點整合到應用中的卓越解決方案,其將IC和接觸焊墊整合到單一封裝中以減小產品尺寸並提高機械可靠性。圖1為1-Wire接觸封裝的示意圖。


封裝特性
1-Wire接觸封裝提供三種尺寸(如表1所示),圖2顯示了此三種封裝的相對尺寸。
封裝尺寸(mm) | IO焊墊(mm) | GND焊墊(mm) | 封裝代碼 | 外型圖 |
3.5 × 5 × 0.35 | 1.2 × 4.8 | 1.2 × 4.8 | S23A5N+1 | 21-0661 |
6.5 × 3.5 × 0.7 | 2.7 × 2.7 | 2.7 × 2.7 | T23A6N+1 | 21-0575 |
6 × 6 × 0.9 | 3.55 × 2.6 | 5.05 × 2.6 | G266N+1 | 21-0390 |
晶片的引線框架由CDA194銅合金製成,焊墊鍍有1.02 µm的鎳、0.02 µm的鈀和0.005 µm的金。晶片的塑封材料是Sumitomo® G600/G770或類似產品。有關其它機械資料,請參閱表1列出的外形圖。
安裝方法
該封裝首選安裝方法是使用機械夾具。客戶必須根據其應用設計與終端產品相相容的機械夾具。圖3顯示了一種客製化固定夾具的理論設計,圖4顯示了一種已經商用的機械夾具,其已被整合至待認證的物品中。該封裝也可以被注塑成型為塑膠零件,如《將IC注塑到一個連接器或消耗品內》所述。




可以用雙面泡沫膠帶或雙面膠帶取代夾具。3M®公司便已生產這些適用於各種環境的壓敏黏著劑產品。
選擇連接器
1-Wire接觸封裝經過專門設計,可與低成本的業界標準連接器相容。此處顯示了兩個商用連接器及其大致尺寸。
示例1:Bourns 70AB/公頭—模組化觸點
圖5顯示了此種連接器的大致觸點位置,觸點間距為1.27 mm。此種連接器適用於6.5 mm × 3.5 mm和6.0 mm × 6.0 mm的1-Wire接觸封裝,並且便於在插入時擦拭觸點。
示例2:Mill-Max系列811/813彈簧式觸點
圖6顯示了這種連接器的大致觸點位置,觸點間距為2.54 mm。此種連接器適用於所有三種1-Wire接觸封裝。


示例3:客製化觸點設計指南
圖8展示了一種客製化彈簧觸點的指南,該觸點為貫通式安裝,即可以使得封裝沿著彈簧滑動,並且在插入時擦拭觸點。
可靠性測試
可靠性測試主要是對該封裝進行鑑定試驗,以確保在-40°C至+85°C的工業應用溫度範圍內,該封裝滿足與常規IC封裝相同的可靠性要求。
試驗A | 工作壽命測試(+125°C,5.5 V,1000小時) |
機械驗證測試(X射線,尺寸,絲印,引線完整性) | |
儲存壽命測試(+150°C,無偏壓,1000小時) | |
溫度迴圈測試(-55°C至+125°C,1000次迴圈) | |
偏壓溫度濕度測試(+85°C,85%相對濕度,5.5 V,1000小時) | |
無偏壓防潮測試(85°C,85%相對濕度,1000小時) | |
試驗B | 機械壽命測試(衝擊試驗200 g,30次迴圈),然後進行溫度迴圈測試(–55°C至+125°C,1000次迴圈) |
機械壽命測試(振動10 g,x、y、z軸5 Hz至2 kHz,30小時),然後進行偏壓溫度濕度測試(+85°C,85%相對濕度,5.5 V,1000小時)。 |
歡迎參閱ADI官網中所提供的1-Wire接觸封裝 鑑定試驗報告。
結語
相對於將焊有晶片的PCB模組安裝到待識別的周邊物品上,1-Wire接觸封裝為一種經濟高效的替代方案,可以使用夾具或雙面膠帶安裝1-Wire接觸封裝。此種封裝可以用於為手機電池應用等低成本連接器提供電氣連接,而其可靠性則相當於常規IC封裝。
相關元件
DS2431 | 1024位元1-Wire EEPROM | 免費樣品 |
DS2432 | 受保護的1 kb 1-Wire EEPROM,採用SHA-1引擎 | 免費樣品 |
DS28E01-100 | 受保護的1 kb 1-Wire EEPROM,採用SHA-1引擎 | 免費樣品 |
DS28E05 | 1-Wire EEPROM | 免費樣品 |
DS28E15 | DeepCover® 安全認證器,具有1-Wire SHA-256和512位元用戶EEPROM | 免費樣品 |
DS28E25 | DeepCover 安全認證器,具有1-Wire SHA-256和4 kb用戶EEPROM | 免費樣品 |
DS28E35 | DeepCover 安全認證器,具有1-Wire ECDSA和1 kb用戶EEPROM | 免費樣品 |
DS24B33 | 1-Wire 4 kb EEPROM | 免費樣品 |
DS28E07 | 1024位元1-Wire EEPROM | 免費樣品 |
DS28E38 | 具有ChipDNA® PUF保護的DeepCover安全ECDSA認證器 | 免費樣品 |
DS28E50 | 具有ChipDNA PUF保護的DeepCover安全SHA-3認證器 | 免費樣品 |
DS28E83 | DeepCover耐輻射1-Wire安全認證器 | 免費樣品 |