Silent Switcher®技術

ADI的Silent Switcher®技術是開關模式電源問世以來電源領域的先進成果之一。這項降噪技術在許多雜訊敏感應用中改善了EMI性能,提高了系統效率、輸出漣波性能,並縮小了解決方案總體尺寸。ADI的開創性設計社群仍持續開發Silent Switcher技術,以進一步降低系統雜訊水準,不斷擴展應用範圍,造福更多領域。

Silent Switcher穩壓器提供全新性能水準,同時具有高效率(高達96%)和低雜訊性能,不影響尺寸、也不需過多的外部元件。Silent Switcher架構使用專有設計和封裝技術來盡可能在高頻率下實現更高效率,提供更低的EMI性能,並透過非常精小可靠的設計來超越CISPR 25 5類EMI峰值限制。

Silent Switcher解決方案支援高達65 V的輸入電壓、高達30 A的負載電流,以及最小導通時間短所導致的高降壓比,適合眾多應用,包括工業、儀器儀錶和測量、醫療健康、航空航太、通訊、汽車、能源、資料中心等。

技術發展

Graphic image shows the Silent Switcher Technology evolution with chip images and arrows in a progressive direction.

Silent Switcher 1優勢

  • 低電磁輻射(EMI)
  • 高效率
  • 高開關頻率

滿足所有三種需求,無需權衡取捨!

Silent Switcher 2優勢

  • 包括Silent Switcher 1技術的所有特性加上
  • 整合精密電容
  • 小尺寸解決方案
  • 消除PCB佈局敏感度

Silent Switcher 3優勢

  • 包括Silent Switcher 1技術的所有特性加上
  • 低LT雜訊(10 Hz至100 kHz)
  • 快速瞬態響應

關鍵產品

LT8640A

Silent Switcher 1技術

42V、5A/8A峰值同步降壓型
Silent Switcher,具有2.5μA靜態電流

LT8652S

Silent Switcher 2技術

具有16 μA靜態電流的雙通道8.5 A、
18 V、同步降壓型Silent Switcher穩壓器

LT8625S

Silent Switcher 3技術

具有超低雜訊的18V/8A降壓型
Silent Switcher 3

查找Silent Switcher系列中的新產品。

Graphic image shows a graphic of a product selection table for the Silent Switcher Family

市場與應用

Image shows an industrial-style graphic.

工業

可編程邏輯控制器、分散式控制系統、感測器和其他工業應用需要能提供精準量測、可靠通訊和平穩運行的電源。Silent Switcher穩壓器可確保最大效率,以延長工作時間並減少散熱。

Image shows an instrumentation and measurement-style graphic.

儀器儀錶與測量

Silent Switcher技術提供卓越性能、設計和封裝技術,可實現通訊測試設備、示波器、訊號分析儀、化學分析、電池測試和自動化測試設備所需的低雜訊精度。

Image shows a communications-style graphic.

通訊

Silent Switcher技術符合抗噪標準要求並確保平穩運行,適於5G網路和無線基礎設施等通訊應用。低雜訊性能允許Silent Switcher穩壓器更靠近負載點,甚至在敏感的發射和接收應用中無需使用線性穩壓器。

Image shows an automotive-style graphic.

汽車

無論自動駕駛、座艙電子、MEMS安全和保全、電動汽車和混合動力汽車傳動系統,或汽車電源管理,Silent Switcher穩壓器的低雜訊發射性能可協助少不同系統間的干擾,這對於確保符合汽車法規(例如CISPR 25)要求至關重要。

Image shows an healthcare-style graphic.

醫療保健

在可攜式超音波設備、X光、CT成像以及診斷和生命體徵測量系統等醫療健康應用中,Silent Switcher技術可協助盡可能提高圖像品質並降低功耗。

Image shows an intelligent buildings-style graphic.

智慧建築

ADI協助客戶構建創新的智慧建築及智慧城市解決方案,提供安全智慧感測、當地語系化決策並實現高能效。借助Silent Switcher技術可簡化開關模式電源設計,保證符合關鍵雜訊敏感應用(如監控、人數統計、環境監測和能源管理)的抗噪標準要求。

Image shows an aerospace and defense-style graphic.

航空航太和國防

ADI全面性的Silent Switcher產品系列和訂制開發方案因應各種商用和防務雷達、航空電子、通訊和控制系統提供低雜訊解決方案。

Image shows an date center-style graphic.

資料中心

ADI解決方案適用於從邊緣到超大規模之所有規模資料中心。Silent Switcher技術與數位電源系統管理(PMBus®)相結合,在滿足嚴格能源效率要求的同時更可降低資料中心基礎設施之雜訊。

Image shows an energy storage-style graphic.

能源

計量、能源監測、儲能和電力轉換都需要精密的低雜訊測量,以確保穩定、安全和優良的電網運行性能。Silent Switcher技術可大幅降低電源雜訊,同時縮減解決方案整體尺寸和成本。