简介 LTSpice是ADI旗下一款免费的SPICE类电力电子仿真软件,集成了庞大且不断增长的模型库,此模型库已超过30,000,其中包括5,000以上的ADI产品模型和示例电路。借助于仿真软件的波形观测器来捕获原理图并显示仿真结果,便于工程师快速 验证电路设计及器件选型。LTspice 24发布于2024年初,相较于旧版本新增了较多功能,新增的FRA功能可以对非线性电路进行频率响应分析,极其适用于优化开关模式DC-DC转换器的环路稳定性,同时仿真运行速度得到了更快提升。