ADI公司超声无损检测解决方案

应用简介
无损检测(NDT)是科学研究和工业领域使用的分析技术,类型广泛,用以在不损害或永久改变材料、组件、系统的前提下评估其属性。这是一种很有用的技术,可以节省金钱和时间,因此广泛用于机械工程、电气工程和土木工程等许多领域的产品评估、故障排除和研究。常用无损检测方法包括:超声测试、磁粉检查、液体渗透测试、射线成像、远距离目视检查和涡流测试。本文将重点介绍超声测试设备,它是无损检测受欢迎的仪器,也可用于测量厚度。ADI公司解决方案
ADI解决方案的价值主张> 一站式供应商,提供信号处理和电源转换所需的齐全产品组合。
> 丰富的设计资源。
> ADI产品的兼容性支持在多个平台之间移植设计。
> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
系统框图

注:上图是超声无损检测设备的主信号处理链。
器件 | A1. LNA(低噪声放大器) | A2.VGA(可变增益放大器) | A3.高速ADC | A4.集成AFE | A5.精密增益设置DAC |
产品型号 |
· ADA4897-1· ADA4897-2 · ADA4898-1· ADA4898-2 · ADA4895-2· ADA4896-2 · ADA4899-1 |
· AD8334 · AD8332 · AD8331 |
· AD9257 · AD9637 · AD9222 |
· AD9272
· AD9273 · AD9276 · AD9277 · AD9278 · AD9279 · AD9670 · AD9671 |
· AD5684R · AD5685R · AD5694R · AD5695R |
器件 | B1.高速波形发生DAC | B2.用于电流输出DAC的电流转电压放大器 | B3.数字信号处理器 | B4.视频编码器 | B5.用于ADC/DAC的精密基准电压源和时钟 |
产品型号 | · AD9704
· AD9705 · AD9706 · AD9707 · AD9106 |
· ADA4898-1
· ADA4898-2 · ADA4927-1 · ada4927-2 · ADA4937-1 · ADA4937-2 |
· ADSP-BF522
· ADSP-BF524 · ADSP-BF526 · ADSP-BF606 · ADSP-BF607 |
· ADV7390 · ADV7391 · ADV7392 · ADV7393 |
· ADR3420 · ADR4525 · AD9515 |