用于多路抽头输出隔离电源的简易解决方案
用于多路抽头输出隔离电源的简易解决方案

作为系统硬件设计工程师的您,是否还在为选择高性价比的多路电源输出的隔离方案而苦恼呢?比如说+15V, -15V, +5V的三路隔离电源输出, 在大多数情况下,凡是用到运放(AMP),模拟开关(MUX)和模拟量驱动输出(+/-10V,+/-20mA)的时候都会需要用到它,而系统隔离往往又是增强工业产品可靠性的重要保证。如果您目前还不具备专业的电源设计经验,特别是变压器参数方面的设计,您的首选可能会是购买隔离电源模块,优点是体积小,使用方便,但是市面上能够直接支持+/-15V,+5V多路输出的隔离电源模块的种类非常少,而且价格普遍不菲。
众所周知,ADI和Linear合并可谓是强强联手,解决您的痛一直是我们不懈努力和最求的目标。为此,针对此类应用,我们提供了多种简单易用的参考方案,提供标准的变压器设计指标,从而可以满足客户不同工况,不同功率的使用需求。
ADI为您提供
- 最新隔离电源控制器LT8301 – 体积小,效率高,使用超级简单
- 4通道i-coupler隔离的隔离电源控制器 ADuM3471 – 自带SPI接口
- 提供变压器厂商的推荐型号和设计参数
- 提供多样的集成参考电路,评估板
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

参考设计
我们将为在使用AD5755-1时希望评估电源解决方案的人员单独提供这些参考设计。通过直接使用PC或触摸屏控制/显示,通过SDP进行控制的额外方法也有两个。
总之,ADI提供三种变压器和六种LT8301和ADuM3471解决方案,适用条件为2.5W至5W和5V (1A)或±15 V (200 mA),以满足不同的应用需求。您可以轻松地选择一个用于双极性电源模拟输入或模拟输出系统的选项。这些解决方案有助于大大减轻设计工作,缩减PCB空间并带来更好的效率以及线路/负载调整率等性能。
CFTL链接- 使用4引脚或6引脚端子板的PLC和DCS通用模拟输入(CN-0325)——www.analog.com/en/cn-0325
- 带隔离式DC/DC电源的16位隔离式工业电压和电流输出DAC (CN-0233)——www.analog.com/en/cn-0233
- 用于工业电平信号的完全隔离、鲁棒、4通道、多路复用数据采集系统(CN-0292)——www.analog.com/en/cn-0292
- 演示手册DC2138B——www.analog.com/en/evaluation-kit-manuals/ DC2138BFA.PDF
ADI为客户提供的支持资源
- ADC:ADIsimADC™;Σ-Δ ADC寄存器配置助手
- DAC:ADIsimDAC™
- 放大器:ADIsimOpAmp™;ADIsimDiffAmp™
- 电源:EVB ADIsimPower
- 处理器:EVB仿真工具和部分软件
有关电磁流量计的更多需求,请联系ADI。
客户技术支持中心 电子邮件: cic.asia@analog.com 中文技术论坛: ez.analog.com 免费样片:analog.com/sample |