ADI座舱电子解决方案

应用描述

pic_Infotainment

座舱电子解决方案主要包括主机、音频功放、音频总线等。作为领先的高性能信号处理企业之一,基于多年的汽车电子经验, ADI提供众多通过汽车应用认证的信息娱乐系统产品。ADI提供广泛的视频解码转换器/编码转换器/协处理器,其信号性能和功能表现卓越,同时还可以提供完善的低功耗型LVDS/HDMI®/MHL/APIX2接口器件。






ADI为您提供:
  • SigmaStudio图形开发工具。
  • DSP集成开发环境-CCES。
  • 视频及音频应用开发板。

下载


﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF


免费下载完整解决方案

主信号链图


adi_pic_Infotainment

设计资源

SigmaStudio图形开发工具。它是专用于SigmaDSP和SHARC DSP的编程、开发和调试软件。常见的音频处理模块可连接起来,编译器产生可供DSP使用的代码和用于设置、调整参数的控制界面。

  • SigmaStudio标准算法包括但不限于:
    • FIR/IIR滤波器、分频器、隔直
    • 峰值检测器、RMS检测器、电平检测器、限幅器
    • 动态低音、响度、立体声采集
    • 查找表、音量控制、静音
    • 混频器、分路器、硬/软削波
  • SigmaStudio插件算法包括但不限于:
    • AM3D (PowerBass)
    • Dolby® (DAEP、耳机、虚拟扬声器、Prologic)
    • BBE(MP、ViVA)
    • SRS(Circle Sound、TruBass®、TruSurround® XT、WOW、WOW HD)
    • DTS (Surround Sensation)
    • Embracing Sound (TH4)
    • ADI (环绕声、虚拟、EAS、超低音)

    SHARC和Blackfin DSP 评估平台

    软件模块和算法
    • 针对SHARC和ADSP-SC5xx的SigmaStudio插件
    • ADSP-SC5xx音频处理框架
    • 高级噪声消除算法(ADI工具箱、参考框架、第三方方案)
    • Ethernet AVB协议栈
    评估板
    • ADV7280/80-M/81/82评估板
    • ADV7186评估板
    • ADAU1450/1451/1452 评估板
    • ADSP-21479/21489 评估板 EZLITE
    • ADZS-SC584-EZLITE评估板
    • BF592/533、707评估板
    • 视频放大器、视频多路复用器、音频编解码器等评估板
    实验室电路:
    • CN0101:在视频编码器ADV7393之后采用放大器ADA4430-1的重构视频滤波器(CN0101) — www.analog.com/zh/CN0101
    • CN0060:采用ADA4851放大器和ADV7180视频解码器的低成本差分视频接收器(CN0060) — www.analog.com/zh/CN0060
    • CN-0282: USB Powered DVI/HDMI-to-VGA Converter (HDMI2VGA) with Audio Extraction — ww.analog.com/zh/CN0282
    • CN-0224: Quad HDMI Input, Fast Switching Multiplexer Using the ADV7612 Receiver with Extended Temperature Range — www.analog.com/zh/CN0224
    欲了解有关汽车应用和产品的更多信息,请访问: www.analog.com/zh/automotive

    有关技术问答,请访问ADI Engineer Zone:ezchina.analog.com

    欲申请样片,请联系ADI公司区域办事处或访问:www.analog.com/cn/sample

    快速链接:
    模拟对话    |    中文资料集锦    |    中文技术论坛    |    样片申请    |    在线购买    |    办事处及代理商
    亚洲技术支持中心热线:4006-100-006
    模拟与其他线性产品 : cic.china@analog.com
    嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com