ADI高温产品与应用

应用简介
众所周知典型工业环境温度为−40°C至+85°C。然而某些恶劣的工业环境温度远高于此,比如石油和天然气勘探、引擎和刹车、重工业 等。这些环境下的温度可能超过150°C,甚至高达175°C和210°C。本文将讨论专门针对175°C/210°C温度水平的ADI高温产品,并展示这些 产品的典型应用。ADI高温产品价值
• 针对高温而设计• 低功耗
• 可重复的高性能
• 小型封装
> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
主信号链
注:上述信号链代表高温应用系统。在具体设计中,模块的技术要求可能不同,但下表列出的产品代表了满足部分要求的ADI 解决方案。
器件 | 1. 放大器(AMP) | 2. 仪表放大器(INA) | 3. 基准电压源(REF) | 4. 加速度计 | 5. 温度传感器 |
型号 |
AD8634 | AD8229 |
ADR225 |
ADXL206 |
ADT7312 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|