基于NDIR和PID的ADI气体检测解决方案

Gas_Detector_NDIR_PID_12_solution_pic这是ADI公司关于气体检测器的第二篇文章,包含NDIR(非色散红外)气体检测器解决方案和PID(光离子)气体检测器解决方案。第一篇文章介绍基于电化学传感器的微功耗有毒气体检测器。

NDIR传感器基于吸收光谱学理论:特定气体吸收特定的红外波长,气体浓度与吸收的红外光量成正比。NDIR检测器的优势是灵敏度高、 使用寿命长、维护工作量少并且安全可靠,主要缺点是成本高。NDIR气体检测器常用于检测甲烷和二氧化碳,应用行业有采矿、农业、 石油和化工等。

系统设计考虑因素

> 可靠性
> 分辨率


> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

免费下载完整解决方案

系统框图

Gas_Detector_NDIR_PID_12_solution_pic2   Gas_Detector_NDIR_PID_12_solution_pic3
注:以上是NDIR气体检测器的系统框图,包括NDIR传感器、带通滤波器、微控制器(集成ADC)、电源管理和通信接口。   注:以上是PID气体检测器的系统框图,包括PID传感器、跨导放大器、低通滤波器、微控制器(集成ADC)、电源管理和通信接口。
器件 1. 放大器 2. ADC 3. 微控制器 4. 基准电压源 6. 电源管器 7. 接口   1. TIA 2. 放大器 3. ADC 4. 微控制器 6. 基准电压源 7. 电源管理 7. 接口
产品型号
· AD8629
· ADA4528-1
· AD7798

· ADuCM361

· ADR423
· ADR4533

· ADP2503
· ADP2370
· ADP160
· AD5420
· ADM2483
· AD5749
  · AD549
· AD8605
· ADA4528-1
· AD8629

· AD7190

· ADuCM361 · ADR423
· ADR4533
· ADP2503
· ADP160
· ADP2370
· AD5420
· ADM2483
· AD5749

设计工具/论坛

 
· ADuCM361设计工具
· ANALOG FILTER WIZARD™:ADI公司有源滤波器设计工具
· ADIsimPower™:ADI公司稳压器设计工具
· ADIsimOpAmp™:ADI公司运算放大器设计工具
· ADI中文技术论坛:在线技术支持社区
 

参考资料

 
· 基于电化学传感器的ADI微功耗有毒气体检测器解决方案
 
欲查看有关气体检测器的其他资源、工具和产品信息,请访问: www.analog.com/zh/instrumentation
欢迎访问ADI官方新浪微博 http://weibo.com/analogdevices APM_weibo_logo
>>  查看所有解决方案