ADI公司电磁流量计解决方案
ADI公司电磁流量计解决方案

借助ADI的放大器、数据转换、信号处理、通信和电源技术以及专业经验,可以实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计系统。
ADI提供面向市场定制的解决方案,有助于简化设计过程。这些解决方案采用业界领先技术,并提供众多设计选项:从采用分立式元件的实施方案到全集成式解决方案,应有尽有。
ADI为您提供
- 放大器及线性产品
- 数据转换器:ADC & DAC
- 处理器:模拟微控制器 & DSP
- 隔离及接口产品
- 电源管理产品
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

CFTL链接
• 适合过程控制应用的完整高速、高共模抑制比(CMRR)精密模拟前端 (CN-0213) — analog.com/cn/cn-0213
• 利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器(CN-0145) — analog.com/cn/cn-0145
• 利用单芯片电压和电流输出DAC AD5422及数字隔离器ADuM1401构建16位全隔离输出模块(CN-0065) —
analog.com/cn/cn-0065
• 基于24位Σ-Δ型ADC AD7793和数字隔离器ADuM5401的全隔离输入模块(CN-0066) — analog.com/cn/cn-0066
• 具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪表(CN-0267) — analog.com/cn/cn-0267
快速链接: |
模拟对话 | 中文资料集锦 | 中文技术论坛 | 样片申请 | 在线购买 | 办事处及代理商 |
亚洲技术支持中心热线:4006-100-006 模拟与其他线性产品 : cic.china@analog.com 嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com |