ADI ADAS视觉解决方案
ADI ADAS视觉解决方案

应用描述
高级驾驶员辅助系统(ADAS)在未来几年将出现大幅增长。主要原因之一是安全意识的增强,以及客户对驾乘舒适度要求的提高。但是, 最重要的原因是,欧洲新车安全评鉴协会(NCAP)加强了安全要求,这将促使明年ADAS设备安装率从个位数上升到几乎100%。因此,可商 业化运行的解决方案无疑已是当务之急。基于视觉的ADAS可以从多方面大大提高行车安全性。通过安装后视/前视/侧视摄像头和视觉处理ECU,可以实现多种功能来帮助驾驶员 提前防范风险。受欢迎的应用包括路线偏差告警(LDW)、远光近光调整(HB/LB)、交通信号识别(TSR)、停车辅助、后视/环视、防撞等。
系统要求和设计挑战
• 支持ISO26262要求的功能安全• 能够在面向应用的开发环境中使用
• 优化了视觉处理库
• 有助于设计出一套上市时间短、风险低的总体系统
> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
免费下载完整解决方案
主信号链
ADAS摄像头—智能摄像头ECU
注:上述信号链代表ADAS系统。在具体设计中,模块的技术要求可能不同,但下表列出的产品代表了满足部分要求的ADI解决方案。
器件 | 1. DSP | 2. 视频解码器 | 3. 视频编码器/DAC | 4. RGB-CVBS转换器 | 5. 视频放大器 | 6. 温度传感器 |
产品型号 |
· ADSP-BF606 · ADSP-BF607 · ADSP-BF608 · ADSP-BF609 |
· ADV7180 ·ADV7181C · ADV7182 · ADV7186 · ADV7280 |
· ADV7392 ·ADV7393 · ADV7125 |
· AD723 · AD725 | · ADA4851-1 · ADA4851-2 · ADA4851-4 · ADA4430-1 · ADA4830-1 · ADA4830-2 |
· ADT7311 |
|
||||||||||||||||||||
|