通过认证的EMC兼容RS-485接口设计工具
通过认证的EMC兼容RS-485接口设计工具
#1 工业通信端口的设计挑战是满足EMC要求。
将先进的ADI RS-485和伯恩斯(Bourns)外部保护专业技术相结合解决了RS-485通信端口的EMC问题。
EMC设计挑战
- 满足EMC的规定
- 难以匹配以下器件的动态击穿特性
- 保护设备IO
- 以及保护元件
- 上市时间:
- 多次电路板调整
- 预算超支
ADI/BOURNS解决方案
通过认证的* EMC兼容RS485接口设计工具
- 通过以下方式节约时间和预算:
- 在设计周期开始时测试电路。
- 在您的设计中使用原理图和布局作为起点。
产品详情
ezLINX™ iCoupler®隔离接口开发环境为开发人员提供了高性价比、即插即用的方法,支持八个物理层评估,同时满足数字隔离通信标准(USB、RS-422、RS-485、RS-232、CAN、SPI、I2C和LVDS)。Blackfin®ADSP-BF548处理器用于运行uCLinux操作系统,可轻松通过开源硬件和软件平台定制。 为设计和评估隔离通信标准的嵌入式设计师和系统架构师极大地缩短了… 展开
优势和特点
- 即插即用系统评估
- 轻松评估8个隔离式物理层通信标准
- 开源硬件
- 开源软件
- iCoupler® 和 isoPower®技术
- 运行uCLinux的ADSP-BF548 Blackfin处理器
- 电脑示例应用
- 嵌入式uCLinux示例应用