自定义模块


We use our aerospace and defense expertise to help you achieve optimal performance, size, weight and power for your system.
ADI's Integrated Solutions take you from concept to creation

自定义模块
Uniquely Positioned Module Solutions
ADI 在硅 (Si) 和砷化镓 (GaAs) 半导体技术领域享有盛誉,而且在大功率氮化镓 (GaN) 设计领域也取得了令人瞩目的成就。我们的模块及 LRU 设计师能够与客户的设计团队通力协作,联手打造“超越一切可能”的解决方案。如果与 Analog Devices 合作,您将在以下方面受益匪浅:
- 集成解决方案领域数十年的较领先技术
- 业内丰富的元件产品组合
- 可实现高度优化解决方案的自定义 MMIC
- 通过毫米波实现数字化模块领域的丰富经验

Three Levels of Integration
ADI 能够实现任何级别的集成,是您追求卓越效能、SWaP 和可靠性能的不二之选。从裸片的切割到模块内主要元件的制造,我们对整个生产过程有着完全的掌控,可以确保实现卓越的报废管理和产品周期支持服务。

线性可更换单元 (LRU)
模块/子系统

封裝內
多芯片封装

片內
自定义 MMIC
模块生产、可靠性及品质保证
我们的模块测试人员都经过专业训练,并配备有先进的仪器,能准确测量数字和微波模块的各项参数并且带宽可高达 110GHz。此外,我们还有一整套环境测试设备,可进行加速、冲击、振动、严重或轻微泄漏、温度循环、老化和其他测试。
ADI 拥有先进的制造设备,符合 ISO9001 和 AS9100 标准,可满足高集成度、低成本的芯片和电缆以及表面安装组件的要求。我们的制造和筛选标准符合 MIL-PRF-38534/5 和 MIL-STD-883。
我们设有等级达到 100,000 级的无尘室,可进行组装和测试;此外,还有数个 100 级无尘工作区,专供测试或检测 S 级产品使用。
A History of Proven Innovation & Integration

ADI 的自定义模块运营方式将自己在集成解决方案领域数十年积累的较领先技术与业内丰富的元件产品组合融为一体。我们独树一帜,专注于建立高度优化的标准或自定义模块解决方案,涵盖通过毫米波实现数字化的各种应用。
凭借我们在元件方面的深厚专业知识和技术,我们可以为您量身定制高度可靠的模块解决方案,满足您极具挑战性的设计要求。ADI 能够实现片内、封装内以及线性可更换单元 (Line-Replaceable Unit, LRU) 级别的集成,是您追求卓越效能、SWaP 和可靠性能的不二之选
从裸片的切割到模块内主要元件的制造,我们对整个生产过程有着完全的掌控,以此来确保实现高效的报废管理,提供卓越的产品周期支持服务。