ADuM347x 系列:集成四通道隔离器的 PWM 控制器和变压器驱动器

ADuM347x 系列器件是四通道数字隔离器,集成 PWM 控制器和变压器驱动器以驱动隔离式 DC-DC 转换器。该 DC-DC 转换器基于 ADI 公司的 iCoupler® 技术,提供 2 W、3.3 V 至 24 V 的调节隔离电源,输入电源电压为 5.0 V 或 3.3 V。这样在 2 W 隔离设计中,无需使用单独的隔离式 DC-DC 转换器。iCoupler 芯片级变压器技术用于隔离逻辑信号;集成的变压器驱动器带隔离次级端控制功能,可以提高隔离式 DC-DC 转换器的效率。因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。

订阅数字隔离器在线快讯

该系列其它特性

  • 效率:70%(400 mA 保证负载、5.0V 输出时)
  • 四个 DC 至 25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 20 引脚 SSOP 封装
  • 工作温度高达:105°C
  • 高共模瞬变抗扰度:>25kV/µs
  • 上电时提供软启动功能
  • 2500 V rms 隔离

如需申请样片,请访问产品页面

ADUM347x_board

ADuM347x 系列评估

EVAL-ADuM3471EBZ 为集成变压器驱动器的 ADuM347x 系列 4 通道数字隔离器演示了两种独立的应用。它有两个独立的电源电路:一个双电源和一个单电源。开关频率可以在 200 kHz 至 1000 kHz 范围内进行设置。它支持多种不同的 I/O 配置和多个变压器选项。该评估板配有两个 ADuM3471 隔离器。

访问 ADuM347x 评估板页面进行订购。

若要了解有关 iCoupler 技术和产品的更多信息,请访问:www.analog.com/icoupler