5B32隔离电流输入
5B32隔离电流输入

请注意,5B32模块电路的输入螺丝端子可承受240 V rms,从而保护计算机侧电路免受现场侧过压条件影响。 此外,所有5B32系列模块支持混搭使用和热插拔,因此可以在不关闭系统电源的情况下将其插入或拔出同一背板中的任何插槽。
在5B32系列模块内
斩波稳定输入放大器提供低温漂和稳定增益。 在放大器输入端,从输入信号中减去稳定、经过激光调整的零电平输入失调以设置4-20 mA范围的零电平值。 为了方便用户,零点可由工厂选择性预设,以满足自定义需求。 这使得零电平输入值的抑制数倍于精密扩展坐标测量的总跨度。
4 Hz截止频率(-3 dB)的内部多极低通滤波增强了50/60 Hz下的正常模式(信号噪声)和共模(信号返回噪声)抑制,确保了高电气噪声中对小信号的精确测量。
信号隔离通过变压器耦合提供,并利用专有调制技术来实现线性、稳定且可靠的性能。 现场侧的差分输入电路完全悬空,无需输入接地。 信号变压器计算机侧的解调器用于恢复初始信号,经过滤波和缓冲后提供低阻抗、低噪声输出信号。 输出共模电压必须保持在电源共模电压±3 Vdc以内。
方便特性
具有一个串联输出开关,许多应用中无需使用外部多路复用器。 开关通过低电平有效使能输入启动。 如果开关一直接通,当开关位于5B01和5B08 背板上时,使能输入应与电源共地。
![]() |
图1. 5B32功能框图 |
![]() |
图2. 5B32输入现场连接 |
输入范围 |
输出范围 |
4 mA 至 20 mA |
0 至 +5 V (-5 V 至 +5 V cus至m) |
说明 | 5B32 型号 |
输入范围 |
|
标准范围 |
0 mA 至 20 mA 或 4 mA 至 20 mA |
自定义范围 |
0 mA至20 mA(参见订购部分) |
输出范围(RL > 50 kΩ)4 |
-5 V 至 +5 V 或 0 V 至 +5 V |
精度2 | |
初始(+25°C) |
±0.05%跨度±0.05% Iz1 |
非线性度 |
±0.02% 跨度 |
输入失调与温度的关系 |
±0.0025 Iz/°C |
输出失调与温度的关系 |
±20 µV/°C |
增益与温度的关系e |
读数的±0.0025%/°C |
输入电阻5 |
|
数值 | 20.0 Ω |
精度 | ±0.1% |
稳定性与温度的关系 | ±0.001%/°C |
噪声 |
|
输入,0.1 Hz至10 Hz带宽 |
10 nA rms |
输出,100 kHz带宽 |
200 µV rms |
带宽, -3 dB | 4 Hz |
输出上升时间,10%至90%跨度 |
200 ms |
共模电压(CMV)3 |
|
输入-输出,连续 |
1500 V rms 最大值 |
输出-电源,连续 |
±3 V 最大值 |
瞬变 | ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
共模抑制(CMR) | |
1 kΩ非均衡信号源,50/60 Hz |
160 dB |
正常模式抑制,50/60 Hz |
60 dB |
输入保护 |
|
连续 |
240 V rms 最大值 |
瞬变 |
ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
输出电阻4 |
50 Ω |
电压输出保护 |
连续短路至地 |
输出选择时间 | 6 µs @ Cload = 0 至 2,000 pF |
输出使能控制 |
|
最大逻辑"0" | +1 V |
最小逻辑"1" |
+2.5 V |
最大逻辑"1" |
+36 V |
输入电流"0" |
0.4 mA |
电源电压 |
+5 V ±5% |
电源电流 | 30 mA |
电源灵敏度,RTI |
±2 µV/Vs% |
机械尺寸 |
2.275" x 2.375" x 0.595" (57.8 mm x 59.1 mm x 15.1 mm) |
环境 |
|
温度范围 |
|
额定性能 | -25°C 至 +85°C |
额定性能 | -40°C 至 +85°C |
存储 | -40°C 至 +85°C |
相对湿度 |
0至93%(+40°C非冷凝) |
RFI耐受性 |
±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft) |
1 Iz是标称输入电流,可产生0 V输出。
2包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应,假设RL > 50 kΩ。 不包括电流-电压输入电阻(AC1362)误差。
3 输出共模电压必须保持在电源共模电压±3 V以内。
4 输出共模电压必须保持在电源共模电压±3 V以内。
5电流-电压转换电阻(AC1362)是即插即用式元件,用于安装在模块的外部。 所有背板和安装卡提供引脚插口,用于安装AC1362电阻。
规格如有变更恕不另行通知。
2包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应,假设RL > 50 kΩ。 不包括电流-电压输入电阻(AC1362)误差。
3 输出共模电压必须保持在电源共模电压±3 V以内。
4 输出共模电压必须保持在电源共模电压±3 V以内。
5电流-电压转换电阻(AC1362)是即插即用式元件,用于安装在模块的外部。 所有背板和安装卡提供引脚插口,用于安装AC1362电阻。
规格如有变更恕不另行通知。