3B20交流应变计扭矩传感器输入

简介

Model 3B20-013B20是宽带单通道信号调理模块,可与1.5 mV rms至150 mV rms的4臂交流电桥传感器信号接口,提供同步精密电压和电流输出。 此外,该模块提供1 kHz到10 kHz频率、2 V rms到10 V rms的交流激励电压。 该模块的电流输出端可耐受130 V rms而不会受损,从而防止计算机侧电路受到现场侧过压状况影响。 3B20是一种插入式模块,支持混搭使用和热插拔;通过前面板零点和跨度调整,其电压和电流输出很容易在现场进行校准。

3B系列自定义范围调整程序

外部可编程3B20-00型号允许用户利用可选插入式AC1310范围调整卡配置特殊输入范围,包括皮重抑制。该范围调整卡包含用户提供的电阻,用以确定零点和跨度。 为了帮助选择电阻,可利用Windows®程序3B-CUSTOM,根据用户需要的输入/输出范围计算电阻值。

3B20系列模块透视

3B20输入和交流电桥激励输出端子可耐受最高130 V rms的电压。 3B20-CUSTOM型号允许指定激励幅度和频率,3B20-00型号允许用户利用可选插入式范围调整卡AC13103B20输入和交流电桥激励输出端子可耐受最高130 V rms的电压。 3B20-CUSTOM型号允许指定激励幅度和频率,3B20-00型号允许用户利用可选插入式范围调整卡

输入和输出范围

3B20 Functional Block Diagram

图1. 3B20功能框图


3B18 Input Field Connections

图2. 3B20输入现场连接


输入类型
双路输出
1.5 mV rms 至 150 mV rms
-10 V 至 +10 V
4臂全桥交流应变计
4 mA 至 20 mA 或 0 至 20 mA
交流扭矩传感器



3B20型号一览表


型号 激励
电压
激励
频率
输入范围 灵敏度 输出
范围1
现在订购 3B20-00
外部可编程2
外部可编程2
外部可编程2
外部可编程2 -10 V 至 +10 V 和
0 mA 至 20 mA
现在订购
3B20-01
5 V rms
3 kHz
20 mV rms
2 mV rms/V -10 V 至 +10 V 和
0 mA 至 20 mA

3B20-自定义
*
*
*
* *

1利用附送的跳线,用户可将输出电流范围设置为4 mA至20 mA。
2 需要 AC1310 范围调整卡
*可自定义输入/输出范围。 参见配置指南。


3B20规格

(在+25°C、±15 V直流和+24 V直流电源下的典型值)

说明 3B20型号
输入范围
标准范围
见型号表
自定义范围
Vin = 1.5 mV rms 至 150 mV rms
Vexc = 2 V rms 至 10 V rms
Vexc频率 = 1 kHz 至 10 kHz
输出范围
电压 (RL > 2 KΩ)
-10 V 至 +10 V
电流 (RL = 0 to 850Ω)1
4 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 20 mA
带输入过载功能
40 mA, 最大值
精度2
初始(+25°C)
跨度的±0.1%
非线性度2
跨度的±0.05%
稳定性与温度的关系
电压输出
零点 跨度的±0.005%/°C
跨度 跨度的±0.01%/°C
电流输出3
零点 跨度的±25 ppm/°C
跨度 读数的±25 ppm/°C
电桥激励
电压4
2 V rms 至 10 V rms
电压容差
±2.5%
频率4 1 kHz 至 10 kHz, ±15%
驱动
U最高20 mA rms(最小值)
谐波失真
< 0.5%
跨度校准调整范围4
跨度的±25%(最小值)
零点校准调整范围e4
±1 V, 最小值
相位调整范围5
0 至 4.25°(最小值)@ 1 kHz
0 至 14°(最小值)@ 3.28 kHz
0 至 37.25°(最小值)@ 10 kHz
输入偏置电流
+10 nA
输入电阻
100 MΩ
-3 dB带宽
100 Hz
输出上升时间(10%至90%跨度)
200 ms
输入保护、信号和激励电压
连续
130 V rms 最大值
瞬变 ANSI/IEEE C37.90.1-1989
电压输出保护 连续短路至地
电流输出保护
130 V rms, 连续
电源电压5
±15 V 直流电源
额定工作电压 ±(13 V dc 至 18 V dc)
电流 ±65 mA
灵敏度 跨度的±0.03%/V
+24 V直流环路电源
额定工作电压 +13.5 V dc 至 +30 V dc
电流 +27 mA @ lout = 20 mA
灵敏度 跨度的±0.001%/V
机械尺寸
3.15" x 3.395" x 0.775"
(80.0 mm x 86.2 mm x 19.7 mm)
环境
温度范围
额定性能 -25°C 至 +85°C
存储 -55°C 至 +85°C
相对湿度,24小时
0至95%(+60°C非冷凝)
RFI耐受性
±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft)

1对于0 mA至20 mA范围,典型最小输出电流为10 µA。
2包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应。
3相对于电压输出。
4利用AC1310范围调整卡,3B20-00型号提供宽范围的自定义零抑制和跨度。
5驱动最高850Ω的电流输出负载需要+24 V直流环路电源。 如果电流输出负载不大于400Ω,+15 V直流环路电源即足够。 若仅使用电压输出,则无需环路电源。

规格如有变更恕不另行通知。