ADI民用雷达解决方案
ADI民用雷达解决方案
获取"ADI民用雷达解决方案 PDF"
雷达广泛用于民用应用,从执法部门实施的汽车系统和速度监控到空中交通管制、天气和海上监控。ADI为您提供经典雷达信号链(超外差架构)、新一代雷达信号链(更高的IF采样)。同时还提供适用于24 GHz雷达系统的高性能芯片组,为汽车高级驾驶员辅助系统(ADAS)、无人飞行器(UAV)防撞保护和其它工业应用的理想解决方案。
ADI为您提供:
- 种类齐全的产品组合
- 较高水平的系统性能
- 小尺寸、低功耗和低成本
请填写以下表单后进行下载,为了ADI发行新刊物时能与您保持联络,请确保信息准确。

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) 是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字和软件技术的解决方案,推动数字化工厂、汽车和数字医疗等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2024财年收入超过90亿美元,全球员工约2.4万人。ADI助力创新者不断超越一切可能。更多信息, 请访问 http://www.analog.com