具内部 4A 开关的 60V LED 驱动器适用于汽车照明

    2017-09-18

    在当今和未来的汽车设计中,LED 照明是一项重要的特性。LED 照明的特点是高效、坚固、具吸引力且可产生艺术效果。LED 照明以诸多不同的方式在汽车中使用,如远光大灯和近光灯、昼间行驶灯、指示灯、刹车灯、仪表盘显示屏、抬头显示器以及其他种类日渐增多的车内和车外照明。在这些设计中需要俱备准确、高效和可靠地驱动 LED 灯串的 LED 驱动器。对于此类应用而言,还需要多种功率级别以及亮度控制和降低 EMI 等其他特性。

    凌力尔特的 LT®3952 是一款通用型 60V LED 驱动器,其易于在不同的 DC/DC 转换器拓扑中使用。该器件具有一个强大的 4A 内部低端 MOSFET,可帮助从一个典型的汽车电池提供高达 25W 的功率 (在有些场合甚至更高)。其可用作一个用于高达 54V LED 的升压型转换器,也可用作一个升压和降压型转换器,并以处于宽汽车 LED 灯串电压范围内的电压来给一串 LED 供电。LTC 的高端 PWM 调光可为 LED 提供准确和深层次的亮度控制。LED 灯串的短路和开路保护及诊断功能使其成为一款坚固和非常有用的升压、降压、或升压及降压型 LED 驱动器。

    LT3952 具有伪随机扩频功能,可用于降低平均 EMI,并不会在 PWM 调光期间引起闪烁。另外,其还可配置为一种正待专利审议的升压-降压拓扑,以在升压和降压应用中实现低的输入和输出纹波并可降低 EMI。它是一款通用、强大和坚固的 LED 驱动器 IC,适用于许多汽车LED 驱动器应用。
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
      具内部 4A 开关的 60V LED 驱动器适用于汽车照明

      2017-09-18

      在当今和未来的汽车设计中,LED 照明是一项重要的特性。LED 照明的特点是高效、坚固、具吸引力且可产生艺术效果。LED 照明以诸多不同的方式在汽车中使用,如远光大灯和近光灯、昼间行驶灯、指示灯、刹车灯、仪表盘显示屏、抬头显示器以及其他种类日渐增多的车内和车外照明。在这些设计中需要俱备准确、高效和可靠地驱动 LED 灯串的 LED 驱动器。对于此类应用而言,还需要多种功率级别以及亮度控制和降低 EMI 等其他特性。

      凌力尔特的 LT®3952 是一款通用型 60V LED 驱动器,其易于在不同的 DC/DC 转换器拓扑中使用。该器件具有一个强大的 4A 内部低端 MOSFET,可帮助从一个典型的汽车电池提供高达 25W 的功率 (在有些场合甚至更高)。其可用作一个用于高达 54V LED 的升压型转换器,也可用作一个升压和降压型转换器,并以处于宽汽车 LED 灯串电压范围内的电压来给一串 LED 供电。LTC 的高端 PWM 调光可为 LED 提供准确和深层次的亮度控制。LED 灯串的短路和开路保护及诊断功能使其成为一款坚固和非常有用的升压、降压、或升压及降压型 LED 驱动器。

      LT3952 具有伪随机扩频功能,可用于降低平均 EMI,并不会在 PWM 调光期间引起闪烁。另外,其还可配置为一种正待专利审议的升压-降压拓扑,以在升压和降压应用中实现低的输入和输出纹波并可降低 EMI。它是一款通用、强大和坚固的 LED 驱动器 IC,适用于许多汽车LED 驱动器应用。