High Power Three-Channel LED Driver (LT3797)_zh
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

    高功率三通道 LED 驱动器

    2017-09-18

    大型 LED 阵列需要高功率和多串 LED 驱动器。当在某个应用中使用了许多单通道、高功率转换器时,一种更好的解决方案可能是通过采用单个转换器和集成在同一颗 IC 上的若干个驱动器来降低成本和减少组件数目。消除或减少特性和组件的重复可以极大地缩减 LED 显示器以及具有大量 LED 之显示阵列的尺寸和成本。

    凌力尔特的 LT3797 把三个驱动器与凌力尔特最新的 LED 驱动器特性整合在单个 IC 封装中。LT3797 将单个高功率 INTVCC 稳压器用于所有三个通道和独立的调光控制,因而降低了电路板复杂性和成本,并提供了一款功能强大和宽输入电压范围的解决方案,适合驱动数量庞大的 LED。LT3797 可驱动三串高功率 LED,其采用灵活的拓扑并拥有 LED 灯串开路和 LED 灯串短路等主要故障保护功能。

    High Power Three-Channel LED Driver (LT3797)_zh
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      高功率三通道 LED 驱动器

      2017-09-18

      大型 LED 阵列需要高功率和多串 LED 驱动器。当在某个应用中使用了许多单通道、高功率转换器时,一种更好的解决方案可能是通过采用单个转换器和集成在同一颗 IC 上的若干个驱动器来降低成本和减少组件数目。消除或减少特性和组件的重复可以极大地缩减 LED 显示器以及具有大量 LED 之显示阵列的尺寸和成本。

      凌力尔特的 LT3797 把三个驱动器与凌力尔特最新的 LED 驱动器特性整合在单个 IC 封装中。LT3797 将单个高功率 INTVCC 稳压器用于所有三个通道和独立的调光控制,因而降低了电路板复杂性和成本,并提供了一款功能强大和宽输入电压范围的解决方案,适合驱动数量庞大的 LED。LT3797 可驱动三串高功率 LED,其采用灵活的拓扑并拥有 LED 灯串开路和 LED 灯串短路等主要故障保护功能。