DS89C420

超高速微控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 兼容80C52
    • 兼容8051引脚和指令集
    • 四个双向I/O端口
    • 三个16位定时计数器
    • 256字节寄存器RAM
  • 片内存储器
    • 16kB闪存
    • 通过串口在系统编程
    • 用MOVX访问的1kB SRAM
  • ROMSIZE特性
    • 从0至16k选择内部程序存储器空间
    • 容许访问整个外部存储器映像
    • 通过软件动态调整
  • 高速架构
    • 每机器周期1个时钟
    • 直流至33MHz工作
    • 30ns单周期指令
    • 可变长MOVX支持快速/慢速外设
    • 双数据指针可自动递增/递减和切换
    • 支持四种页模式
  • 电源管理模式
    • 可编程时钟分频器
    • 自动硬件和软件退出
  • 两个全双工串口
  • 可编程看门狗定时器
  • 13个中断源(6个外部)
  • 五级中断优先权
  • 电源失效复位
  • 电源失效早期报警中断
DS89C420
超高速微控制器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

可靠性数据 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds89c420的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览