DS21458

四路T1/E1/J1收发器

业内首款4端口收发器,用于T1、E1、J1标准间的切换,无需外部元件

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

四路独立的收发器,每路都具有以下功能:
  • 完整的T1 (DS1)/ISDN-PRI/J1收发器功能
  • 完整的E1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRI收发器功能
  • 为时钟/数据恢复与整形提供远程与短程线路接口
  • CMI编码器/解码器
  • 无晶振抖动抑制器
  • 完全独立的发送和接收功能
  • 双HDLC控制器
  • 片上可编程的BERT发生器与检测器
  • 75Ω/100Ω/120Ω T1和E1接口的发送端与接收端匹配电阻可以通过内部软件选择
  • 两个双帧弹性缓存,可以与16.384MHz以下的异步背板连接
  • 16.384MHz、8.192MHz、4.096MHz或2.048MHz时钟输出与恢复出的网络时钟合成
  • 为分数型T1、E1、H0和H12应用提供可编程输出时钟
  • 交错式PCM总线工作方式
  • 8位并行控制端口,复用或解复用,Intel或Motorola
  • IEEE 1149.1 JTAG边界扫描
  • 3.3V供电,容许5V输入和输出
  • DS21455直接替换DS21Q55
  • 支持信令系统7 (SS7)
  • 支持RAI-CI、AIS-CI
DS21458
四路T1/E1/J1收发器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
DS21455 四路T1/E1/J1收发器
DS21Q55 四路T1/E1/J1收发器
DS21Q59 不推荐用于新设计 E1四收发器
DS21Q50 最后购买期限 四路、E1收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

BSDL 模型文件 1


评估套件

DS21458DK

DS21458四路T1/E1/J1收发器子卡开发板

特性和优点

  • 演示DS21458四路T1/E1/J1收发器的主要功能
  • 包括DS21458四路LIU、变压器、BNC与RJ45网络连接器以及端接无源器件
  • 与DK101或DK2000母板兼容
  • DK101/DK2000与ChipView软件提供对DS21458寄存器组的访问
  • 外部数据发送/接收很容易访问设备端成帧器的所有引脚
  • 存储器映射FPGA为成帧器端口与DK2000母板提供灵活的时钟/数据/同步连接
  • 信号丢失与中断状态的LED显示
  • 方便阅读的丝网标记用来区分所有连接器、跳线和LED的相关信号
  • 为过压和过流情况提供网络接口保护

产品详情

DS21458DK是为DS21458四路T1/E1/J1收发器提供的、易于使用的评估板。DS21458DK可用作DK101母板或DK2000母板子卡。完整的DS21458DK上包含DS21458四路SCT、变压器、匹配电阻、配置开关、线路保护电路、网络连接器,以及母板连接器。DK101/DK2000母板与Dallas的ChipView软件可以在基于Windows®的PC上实现配置和状态寄存器访问。板上LED用来指示接收信号丢失与中断状态。板上FPGA包含复用逻辑,可以在各种配置下连接各个成帧器端口或将成帧器端口与DK2000相连。

每个DS21458DK都与免费的DK101母板一起供货。对于复杂应用,可以单独购买DK2000高性能演示套件母板。

DS21458DK
DS21458四路T1/E1/J1收发器子卡开发板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS21458的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览