HART
什么是 HART
定义
高速可寻址远程传感器(HART)通信协议通常用于数字信号传输,数字信号叠加在4-20mA电流环的模拟信号上。HART协议采用频移键控(FSK)技术,数字“0”调制为2200Hz正弦信号,数字“1”调制为1200Hz正弦信号,波特率为1200bps。这两个频率信号可以很容易地叠加到模拟电流环的信号(频率范围通常在DC至10Hz)上,两者不会相互影响。HART协议的特点在于通过同一线路同时传输模拟和数字信号。
Find a term alphabetically: