概览

优势和特点

  • 精密的实时电流监测
  • 输入共模范围:0V至+70V
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX49921评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX49921高精度、高压、单向电流检测放大器。该评估套件用于演示采用小型2mm x 3mm 8引脚TDFN封装的MAX49921。

该评估套件PCB已安装MAX49921FATA/VY+(50V/V增益版本)。另一种可用的增益选项为引脚兼容的MAX49921TATA/VY+ (G = 20V/V)。请联系工厂了解MAX49921TATA/VY+的供货情况。

 

应用

  • 汽车电流检测
  • 电池电流监测
  • 感性负载的电流监控
  • 高侧和低侧精密电流检测
  • 精密高压电流监测
  • 电磁阀电流检测
  • 超级电容充电/放电监控

相关产品