概览
优势和特点
- 32kB FIFO深度
- 适用于单通道和双通道ADC
- 与VisualAnalog®软件配合使用
- 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
- 允许对SPI控制进行编程
- 最高133MSPS编码速率
产品详情
高速ADC FIFO评估套件包括最新版本的ADC Analyzer和缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。 该FIFO板通过USB端口连接到PC,并与ADC Analyzer配合使用来快速评估高速ADC的性能。 用户可以查看特定模拟输入和编码速率的FFT,并对SNR、SINAD、SFDR和谐波数据进行分析。
该评估套件设置简单。 所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。 一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。
HSC-ADC-EVALB-DCZ可与单通道和多通道ADC以及具有解复用数字输出的转换器配合使用。
产品特色
- 设置简单。 将内置电源和信号源连接至两个评估板。 然后连接PC,即时评估性能。
- ADIsimADC™。 ADC Analyzer采用专有的ADI行为建模技术支持虚拟ADC评估。 这种方法允许快速比较多个带有或不带硬件评估板的ADC。 更多信息请参见应用笔记AN-737,网址:www.analog.com/ADIsimADC。
- 通过USB端口连接PC。 该PC接口采用USB 2.0(兼容1.1)连接。 套件中配有USB电缆。
- FIFO (32 kB)。 FIFO存储ADC数据进行处理。 引脚兼容FIFO系列可实现轻松升级。
- 每个通道的编码速率高达133 MSPS。 编码速率高达133 MSPS的单通道ADC可配合FIFO板使用。 多通道和解复用输出ADC还可配合时钟速率高达266 MSPS的FIFO板使用。
- 支持带有串行端口接口(SPI)的ADC。 一些ADC包括可通过SPI更改的功能集。 FIFO通过将现有的USB连接至电脑以支持这些功能,而无需额外的线缆。