概览
优势和特点
- 8引脚MSOP评估板
- 利用夹子,可轻松更换主器件
- 利用金引脚连接器,可添加无源元件
- SMB连接器用于信号输入/输出
- 板上具有额外空间,便于原型开发
产品详情
EVAL-8MSOPEBZ是一款用于须单独购买的开关/多路复用产品组合中8引脚MSOP器件的评估板。 该评估板自带夹子,这样器件可固定到该板上,而无需焊接。 这使得该评估板可重复用于多个器件。
该器件可固定或焊接到评估板的中心。 将器件的各引脚连接至可设置为VDD或GND的链路,并采用接线螺丝端子提供VDD和GND。 该板上具有SMB连接器,从而向器件提供额外的外部信号。 此外,板顶部具有空间用于原型开发。
该产品数据手册提供该测试器件的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。
文档
-
UG-893: Evaluating the 8-Lead MSOP Devices in the Switch/Mux Portfolio (Rev. 0)2015/11/5PDF270 K