banner background image

工业电源解决方案

常规的现代工业流程需要各种工业电源,包括大功率AC/DC和DC/DC转换器以及工业UPS。ADI公司拥有深厚的技术传承和领域知识,面向工业市场提供高质量、可靠的电源解决方案,可在恶劣的环境中提供出色的性能。

我们的高性能解决方案通过先进的设计和封装技术满足严格的工业电源要求,包括出色的功率密度、超低噪声技术和优异的可靠性。我们的电源管理解决方案汇集了业内全面完整的电源设计工具套件以及高度可配置的电源互连解决方案,操作简便,有助于客户缩短产品上市时间,同时确保出色性能。

探索应用领域 工业电源解决方案

  • 不间断电源(UPS)解决方案 right arrow
不间断电源(UPS)解决方案

不间断电源(UPS)解决方案

这些工业UPS解决方案可实现高效、紧凑的UPS设计,同时充分确保电池的健康状况。

image
不间断电源(UPS)解决方案
Arrow image
image
不间断电源(UPS)解决方案

这些工业UPS解决方案可实现高效、紧凑的UPS设计,同时充分确保电池的健康状况。

通过无缝获取系统洞察信息,实现稳健可靠的电源解决方案

ADI公司致力于提供更高的系统性能,实现多技术无缝集成。我们将这一优势与广泛的工业电源和系统级知识相结合,提供特有的系统解决方案,实现精确测量、电源转换、安全隔离和无缝连接,特别注重安全性、稳健性、可靠性和更高效率的解决方案。

我们的电源解决方案基于四大关键技术构建。接口和隔离技术提供强大的安全隔离,以保护人员和资产免受高压和破坏性电磁干扰影响,而高速工业以太网则可实现无缝连接和先进的电源系统洞察。低延迟、高精度精密测量技术可实现精确的电流和电压测量,从而深入了解工业电源健康状况和性能。紧凑、高效、高功率密度的解决方案为工业电源需求提供稳健可靠的电源。

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助