语音和声学信号处理决方案
ADI公司深知,沉浸式车内音频体验是影响消费者购买选择的主要差异化因素之一。
ADI利用其先进的IP技术开发了高性能麦克风音频信号处理软件解决方案产品系列ADI LISTN™,该系列产品符合汽车行业的高标准要求,可以为信息娱乐和与人或机器(例如Siri、Alexa或OK Google)的免提通话等应用提供理想解决方案。
价值和优势
- 快速集成部署: 成熟的ADI LISTN知识产权方案支持快速调谐,缩短产品上市周期。
- 灵活部署能力: 配套软件可适配任意硬件平台,兼具低延迟与确定性性能优势。
- 符合行业标准: 符合ITU-T p.1100-1140标准,并通过CarPlay/Android Auto车载系统认证。
- 完备工具链支持: 可兼容SigmaStudio®、CCES和第三方CPU/SoC库。
互动式信号链
点击此部分了解详情
关键资源
音频信号处理软件工具
ADI LISTN 调优工具
ADI LISTN调优工具是一个图形用户界面(GUI),它通过以太网、UART或SPI连接到目标。借助ADI LISTN汽车音频信号处理套件及其调优功能,可以轻松创建符合相关汽车规范(例如ITU-T p.1100/1110/1120/1140和Apple CarPlay)的系统。
SigmaStudio
SigmaStudio® 图形开发工具是用于SigmaDSP®和SHARC音频处理器及A2B收发器的编程、开发和调试软件。常见的音频处理模块可连接成原理图,编译器产生可供DSP使用的代码和用于设置、调整参数的控制界面。
CrossCore® Embedded Studio (CCES)
CrossCore Embedded Studio是适用于ADI公司Blackfin®、SHARC和Arm®处理器系列的先进集成开发环境 (IDE)。CCES还为Blackfin和SHARC开发人员提供了对驱动程序、服务和算法软件模块的高度集成插件支持。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}