ADG7421F

推荐新设计使用

低电压故障保护和检测、12 Ω RON、双路 SPST 开关

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • S1 和 S2 引脚上的过压保护电压高达 ±60 V
  • S1 和 S2 引脚上的掉电保护电压高达 ±60 V
  • S1 和 S2 引脚上提供过压检测
  • 无需数字输入即可输出已知状态
  • 低导通电阻:12 Ω(典型值)
  • 超平、导通电阻:0.005 Ω(典型值)
  • 低故障检测阈值电压:0.1 V(典型值)
  • 3 kV HBM ESD 额定值
  • 在任何情况下都能抑制闩锁效应
  • ±1.8 V 到 ±2.5 V 双电源供电
  • 1.8 V 到 5.5 V 单电源供电
  • 10 引脚、3 mm × 2 mm LFCSP
ADG7421F
低电压故障保护和检测、12 Ω RON、双路 SPST 开关
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多路复用模数转换器 2
AD7124-8 推荐新设计使用 集成PGA和基准电压源的8通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC
AD7124-4 推荐新设计使用 集成PGA和基准电压源的4通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC
正线性稳压器(LDO) 1
ADP162 量产 超低静态电流、150 mA CMOS线性调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG7421F

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADG7421F

评估 ADG7421F 低电压故障保护和检测、12 Ω RON、双路 SPST 开关

特性和优点

  • 电源电压
  • 双电源:±1.8 V 至 ±2.5 V
  • 单电源:1.8 V 至 5.5 V
  • 防止源极引脚过压
  • 信号电压高达 −60 V 和 +60 V
  • LED 用于过压的视觉指示
  • 并行接口兼容 1.8 V 逻辑

产品详情

EVAL-ADG7421FEBZ 是 ADG7421F, 的评估板,具有两个单刀单掷(SPST)开关通道。ADG7421F 的电源引脚具有过压检测和保护电路,并在上电和未上电状态下,对高达 −60 V 和 +60 V 的信号提供保护。

图 1 显示了 EVAL-ADG7421FEBZ 的典型评估设置。ADG7421F 焊接到评估板中央位置,具有双线螺丝接线端子,以连接到每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子用于为套件供电。第四个端子用于提供用户定义的数字电压,来为 LED 供电,LED 是开关故障状态的可视指示。

产品数据手册中包含 ADG7421F 的完整规格说明,使用本评估板时,必须同时参阅该说明和本用户指南。

EVAL-ADG7421F
评估 ADG7421F 低电压故障保护和检测、12 Ω RON、双路 SPST 开关

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG7421F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览