AD9740

量产

10位、210 MSPS TxDAC®数模转换器

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 引脚兼容型TxDAC产品系列中的高性能产品
  • 出色的无杂散动态范围性能
  • SNR(5 MHz输出),125 MSPS:65 dB
  • 数据格式:二进制补码或标准二进制
  • 差分电流输出:2 mA至20 mA
  • 功耗:135 mW(3.3 V时)
  • 关断模式:15 mW(3.3 V时)
  • 1.2 V片内基准电压源
  • CMOS兼容型数字接口
  • 28引脚SOIC、28引脚TSSOP和32引脚LFCSP封装
  • 边沿触发式锁存器
  • 通过汽车应用认证
    下载AD9203W数据手册
AD9740
10位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1

ACE Evaluation Software

Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-AD9740

AD9740 评估板

特性和优点

  • 引脚兼容型TxDAC产品系列中的高性能产品
  • 出色的无杂散动态范围(SFDR)性能
  • 数据格式:二进制补码或标准二进制
  • 差分电流输出:2 mA至20 mA
  • 功耗:135 mW (3.3 V)
  • 关断模式:15 mW (3.3 V)
  • 1.2 V片内基准电压源
  • CMOS兼容型数字接口
  • 32引脚LFCSP封装
  • 边沿触发式锁存器

产品详情

利用AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ评估板,用户可轻松设置和测试AD9740、AD9742、AD9744和AD9748器件的32引脚引线架构芯片级封装(LFCSP)。该产品仔细考虑了布局和电路设计,同时提供原型设计区,方便用户在要求高分辨率和高速转换的应用中对AD9740、AD9742、AD9744和AD9748进行高效评估。

AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ评估板可以灵活操作采用各种配置的AD9740、AD9742、AD9744和AD9748。可能的输出配置包括变压器耦合、电阻端接以及单端和差分输出。数字输入由各种字发生器驱动,通过片内选项可添加电阻网络以实现适当的负载端接。用户可以使用AD9740、AD9742、AD9744和AD9748的省电特性并可选择时钟和数据模式。

AD9740、AD9742、AD9744和AD9748属于TxDAC®系列高性能、低功耗CMOS数模转换器(DAC)的3G宽带产品。TxDAC系列由引脚兼容的14、12、10、8位DAC组成,专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件均采用相同的接口选项、小型封装和引脚排列。AD9740、AD9742、AD9744和AD9748还可以根据性能、分辨率和经济成本,向上或向下选择适合的器件。AD9740、AD9742、AD9744和AD9748均提供出色的交流和直流性能,同时支持高达210 MSPS的更新速率。

AD9740、AD9742、AD9744和AD9748具有低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。降低满量程输出电流可以将功耗降至60 mW,而性能只是略有下降。在省电模式下,待机功耗也可降至约15 mW。分段电流源架构与专有开关技术相结合,可减小杂散分量,并增强了动态性能。这些器件集成了边沿触发式输入锁存器和一个1.2 V温度补偿带隙基准电压源,可提供一个完整的单芯片DAC解决方案。数字输入支持3 V逻辑系列。

有关AD9740、AD9742、AD9744和AD9748的更多信息,请参阅相应的数据手册。使用AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。

eval board
SDP-H1

高速控制器板

特性和优点

  • Xilinx® Spartan 6
  • 1 x FMC低引脚数(LPC)连接器
  • LVDS和单端LVCMOS信号
  • DDR2
  • JTAG接头
  • Blackfin处理器ADSP-BF527
  • 1个小尺寸120引脚连接器
  • 可配置外设接口SPI、SPORT、I2C、GPIO、异步并行、PPI、计时器
  • 用于连接PC的USB 2.0接口

产品详情

SDP-H1是系统演示平台(SDP)的高速控制器板。SDP-H1包含一个Xilinx® Spartan 6和ADSP-BF527处理器,通过一个USB 2.0高速端口与PC相连。借助控制器板,可以配置和捕获通过USB连接的PC子板上的数据。

SDP-H1具有一个FMC低引脚数( LPC)连接器与四个全差分LVDS相连,并且支持单端LVCMOS。该器件还包含120引脚连接器,位于SDP-B上,板上还有裸露的Blackfin处理器外设。该连接器提供可配置的串行、并行I2C和SPI以及GPIO通信线路,用于连接子板。用于控制随附子板的PC端应用软件随子板评估板子产品或Circuits from the Lab参考电路提供。

系统演示平台由一系列控制器板、转接板和子板构成,为评估ADI器件和基准电压源电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。有关整个平台的概述,请访问系统演示平台主页:www.analog.com/sdp

查看需要SDP-B的兼容产品评估板和参考电路板的完整列表。所有SDP-S兼容子板均可与SDP-B一同使用。

EVAL-AD9740
AD9740 评估板
SDP-H1
高速控制器板

最新评论

近期浏览