AD9706
量产12位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 更新速率:175 MSPS
- 引脚兼容的TxDAC产品系列的低功耗成员
- 低功耗
- 12 mW(80 MSPS, 1.8 V)
- 50 mW(175 MSPS, 3.3 V)
- 宽电源电压范围:1.7 V - 3.6 V
- 可调满量程电流输出:1 mA - 5 mA
- 1.0 V片内基准电压源
- CMOS兼容型数字接口
- SFDR至奈奎斯特频率
- AD9707:84 dBc(5 MHz输出)
- AD9707:83 dBc(10 MHz输出)
- AD9707:75 dBc(20 MHz输出)
- 共模输出:0 V至1.2 V可调
- 省电模式:<2 mW(3.3 V,SPI可控)
- 自校准
- 紧凑的32引脚LFCSP封装,符合RoHS要求
AD9704/AD9705/AD9706/AD9707均为TxDAC系列高性能、CMOS数模转换器(DAC)的第四代产品。该引脚兼容型8/10/12/14位分辨率系列器件针对低功耗特性进行了优化,同时仍保持出色的动态性能。AD9704/AD9705/AD9706/AD9707系列与AD9748/AD9740/AD9742/AD9744系列TxDAC转换器引脚兼容,并专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件都采用相同的接口、LFCSP_VQ封装和引脚排列,可以根据性能、分辨率和成本,向上或向下选择适合的器件。AD9704/AD9705/AD9706/AD9707均提供出色的交流和直流性能,同时支持最高175 MSPS的更新速率。
AD9704/AD9705/AD9706/AD9707具有灵活的电源电压范围(1.7 V至3.6 V)和低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。
通过降低满量程电流输出,AD9704/AD9705/AD9706/AD9707的功耗可以降至15 mW,而其性能只受到很小的影响。此外,在省电模式下,待机功耗可降至约2.2 mW。
AD9704/AD9705/AD9706/AD9707还有一个可选的串行外设接口(SPI®),可以提供更高的编程能力以增强DAC的性能。利用可调共模输出特性,就可以与要求0 V至1.2 V共模电压的其它元件轻松接口。
这些器件还集成边沿触发式输入锁存器和一个1.0 V温度补偿带隙基准电压源,可提供一个完整的单芯片DAC解决方案。数字输入支持1.8 V和3.3 V CMOS逻辑系列。
产品聚焦
- 引脚兼容。AD9704/AD9705/AD9706/AD9707系列TxDAC转换器与AD9748/AD9740/AD9742/AD9744 TxDAC系列引脚兼容(LFCSP_VQ封装)。
- 低功耗。完整CMOS DAC采用1.7 V至3.6 V单电源供电,功耗为50 mW (3.3 V)和12 mW (1.8 V)。可以降低DAC满量程电流,从而以更低功耗工作。低功耗空闲期间可以进入睡眠模式和省电模式。
- 自校准。自校准功能使AD9707能提供真14位INL与DNL性能。
- 支持二进制补码/二进制数据编码。数据输入支持二进制补码或标准二进制数据编码方式。
- 灵活的时钟输入。可选高速、单端和差分CMOS时钟输入支持175 MSPS转换速率。
- 器件配置。通过引脚搭接可以配置器件,并且SPI控制提供更高的编程能力。
- 与其它元件轻松接口。利用可调共模输出特性,就可以与接受0 V至1.2 V共模电平的其它信号链元件轻松接口。
- 片内基准电压源。AD9704/AD9705/AD9706/ AD9707内置1.0 V温度补偿带隙基准电压源。
- 工业标准32引脚LFCSP_VQ封装。
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9706BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD9706BCPZRL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 1, 2024 - 24_0009 Qualification of alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
AD9706BCPZ | 量产 | |
AD9706BCPZRL7 | 量产 | |
9月 13, 2023 - 23_0114 AD9704/AD9705/AD9706/AD9707 Data Sheet Revision |
||
AD9706BCPZ | 量产 | |
AD9706BCPZRL7 | 量产 | |
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9706BCPZ | 量产 | |
AD9706BCPZRL7 | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD9706BCPZ | 量产 | |
AD9706BCPZRL7 | 量产 | |
12月 20, 2011 - 11_0252 AD9707, AD9706, AD9705, AD9704 Wafer Fab Transfer, Minor Circuit and Die Attach Change |
||
AD9706BCPZ | 量产 | |
AD9706BCPZRL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
ACE Evaluation Software
Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9706的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论