MAXQ1103

不推荐用于新设计

DeepCover安全微控制器,具有快速清零和加密技术

具有先进的物理安全机制和加密外部总线的加密微控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能32位MAXQ30 RISC内核
  • 工作在直流至25MHz,每MHz接近1MIPS
  • 双1.8V内核/3.3V I/O提供低功耗/灵活接口
  • 5V I/O容限
  • 多达32路通用I/O引脚
  • 34条指令,绝大多数为单周期指令
  • 3个独立的数据指针具有自动递增/递减功能,加速数据转移
  • 没有限制的软件堆栈
  • 16位指令字节、32位内部数据总线
  • 16 x 32位累加器
  • 安全特性
    • 3DES加密外部存储器总线可以防止窃取
    • 发生以下情况时,篡改检测器将立即“清除”内部密钥和用户数据
      • 监测超范围的温度/电压
      • 用户定义的自毁输入(SDIx)
    • 内部加密硬件包括:
      • DES引擎支持单个DES和2/3密钥的3DES操作
      • 公钥加密加速器用于ECDSA (160、192和256密钥长度)
      • 公钥加密加速器用于DSA和RSA (1024和2048密钥长度)
      • 硬件散列引擎支持SHA-1、SHA-224、SHA-256
    • 不可重设的实时时钟自行加强期限和日期/时标的保护
  • 存储器特性
    • 安全存储器保护单元和4KB指令缓存
    • 512KB内部闪存程序存储器
    • 3KB内部程序存储器SRAM
    • 32KB内部数据SRAM,包括1KB电池备份NV SRAM
    • 线性寻址空间可直接访问高达8MB的外部程序/数据存储器
  • 外设功能
    • 带有4级端点缓存的USB设备控制器
    • 带有FIFO的ISO 7816 UART,采用两条独立的物理通信总线
  • 电源管理功能
  • 通过调试端口或串口在系统编程
  • 支持NV RAM和安全传感器供电时具有超低功耗(150nA)
MAXQ1103
DeepCover安全微控制器,具有快速清零和加密技术
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
DS5250 最后购买期限 高速安全微控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ1103的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览