MAX8595X
高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED
Viewing:
产品详情
- 以25mA电流驱动多达9个LED
- 温度降额功能允许以较少的LED实现同样的亮度(MAX8596X)
- 86%的效率(PLED / PIN)
- 1.7%的电流调节精度
- 输出过压保护
- 灵活的亮度控制
- 模拟
- 直接PWM内部滤波器
- 1MHz PWM开关频率
- 0.1µF输出电容
- 12mVP-P低输入纹波
- 软启动消除了浪涌电流
- 2.6V至6V输入范围
- 0.3µA关断电流
- 引脚兼容于MAX1561和MAX1599
- 带有裸露焊盘的3mm x 3mm x 0.8mm、TDFN封装
MAX8595X/MAX8596X以恒定的电流和高效率驱动多达9个白光LED,为蜂窝电话、PDA和其它手持设备提供LCD背光照明。串联连接使 LED电流一致,能获得均匀的亮度并使LED的连线最少。MAX8595X可在整个温度范围内保持恒定的LED电流。MAX8596X具有环境温度降额功能,以避免在高环境温度下过驱动白光LED,在+42°C以下时启动较高的驱动电流。
一个单独的Dual Mode™输入提供了简单的亮度调节和开/关控制方法。快速1MHz电流模式PWM工作方式允许使用较小的输入输出电容以及小型电感,同时使输入电源/电池的纹波降到最低。软启动消除了启动时的浪涌电流。
MAX8595X/MAX8596X提供节省空间的8引脚、3mm x 3mm TDFN封装。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- 电子书与亚笔记本电脑
- PDA、掌上电脑与无线手持装置
- 白色LED显示器背光
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 3 | ||
MAX1582 | 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光 | |
MAX1575 | 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器 | |
MAX1912 | 1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵 | |
降压型 LED 驱动器 1 | ||
MAX1916 | 量产 | 低压差、恒流、三路白光LED偏置电源 |
升压型 LED 驱动器 2 | ||
MAX1561 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
MAX1599 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
无电感器型 (充电泵) LED 驱动器 4 | ||
MAX1570 | 量产 | 白光LED电流调节器,带有1倍/1.5倍高效率电荷泵 |
MAX1573 | 量产 | 白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装 |
MAX1574 | 量产 | 180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装 |
MAX1910 | 量产 | 1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8595X的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论