MAX7375
量产3引脚硅振荡器
低成本、3引脚硅振荡器,能够适应EMI、振动和潮湿环境,可理想替代晶体、陶瓷谐振器
- 产品模型
- 11
产品详情
- 2.7V至5.5V工作
- 工厂校准的振荡器(600kHz至9.99MHz)
- 无需外部元件
- ±10mA输出驱动电流
- 2%初始化精度
- ±50ppm/°C温漂
- 快速启动时间:5µs
- 40%至60%最大占空比
- 5ns输出上升和下降时间,低EMI
- 极低的EMI敏感度―无需考虑高阻问题(没有PLL)
- 低抖动:8MHz时160psP-P
- 微型表贴封装(SC70, SOT23)
- -40°C至+125°C温度范围
MAX7375为硅振荡器,作为一种低成本改进方案,用于取代微控制器和UART在3V、3.3V或5V应用中的陶瓷振荡器、晶体和晶体振荡器模块等时钟源。
MAX7375为完全集成的振荡器,提供特定的工厂校准频率,带有满摆幅、50%占空比方波输出。振荡器频率直接产生,无需锁相环(PLL)。无需附加任何器件设置或调整频率。
与典型的晶体和陶瓷振荡器不同,MAX7375具有抗震和抗EMI等特性。高输出驱动电流及无高阻抗节点,使振荡器不易受灰尘或湿度等工作条件影响。在宽工作温度范围内,该振荡器是要求满足家电和汽车应用环境的理想选择。
MAX3735采用节省空间的3引脚SC70和SOT23封装,提供标准或非标准的工厂设置频率,频率范围:600kHz至9.99MHz。对于频率≥ 10MHz的应用,请参考MAX7381数据资料。所有器件均保证可工作在-40°C至+125°C的温度范围内。关于扩展后的温度范围,请参考完整数据资料中的应用信息部分。
应用
- 电器设备与控制
- null
- 微控制器系统
- 便携式设备
- 白色家电
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7375AXR105+ | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR105+T | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR185+ | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR185+T | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR365+ | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR365+T | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR405+ | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR405+T | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR425+T | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR805+ | Single Chip Package | ||
MAX7375AXR805+T | Single Chip Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2020 - 2072 MECHANICAL DATASHEET |
||
MAX7375AXR105+ | 量产 | |
MAX7375AXR105+T | 量产 | |
MAX7375AXR185+ | 量产 | |
MAX7375AXR185+T | 量产 | |
MAX7375AXR365+ | 量产 | |
MAX7375AXR365+T | 量产 | |
MAX7375AXR405+ | 量产 | |
MAX7375AXR405+T | 量产 | |
MAX7375AXR425+T | 量产 | |
MAX7375AXR805+ | 量产 | |
MAX7375AXR805+T | 量产 | |
4月 15, 2020 - 2038N ASSEMBLY |
||
MAX7375AXR105+ | 量产 | |
MAX7375AXR105+T | 量产 | |
MAX7375AXR185+ | 量产 | |
MAX7375AXR185+T | 量产 | |
MAX7375AXR365+ | 量产 | |
MAX7375AXR365+T | 量产 | |
MAX7375AXR405+ | 量产 | |
MAX7375AXR405+T | 量产 | |
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
MAX7375AXR105+ | 量产 | |
MAX7375AXR105+T | 量产 | |
MAX7375AXR185+ | 量产 | |
MAX7375AXR185+T | 量产 | |
MAX7375AXR365+ | 量产 | |
MAX7375AXR365+T | 量产 | |
MAX7375AXR405+ | 量产 | |
MAX7375AXR405+T | 量产 | |
MAX7375AXR425+T | 量产 | |
MAX7375AXR805+ | 量产 | |
MAX7375AXR805+T | 量产 | |
4月 16, 2020 - 2038A ASSEMBLY |
||
MAX7375AXR805+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max7375的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论