MAX5421
量产数字可编程精密分压器,用于PGA
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
MAX5420和MAX5421是可编程数字式精密分压器,尤其适用于可编程数字式增益放大器配置。MAX5420/MAX5421工作于+5V单电源或±5V双电源,消耗仅3µA电源电流。这些器件由数字可选电阻阵列组成,为PGA提供4种精确的同相放大增益1、2、4和8倍。MAX5420和MAX5421可达到0.025% (MAX542_A)、0.09% (MAX542_B)和0.5% (MAX542_C)的电阻比率精度。MAX5421包含用于运放偏置电流补偿的片上匹配电阻。
MAX5420和MAX5421提供8引脚和10引脚µMAX封装。这些器件满足扩展温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 通用可编程同相放大器
- 可编程仪表放大器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5421AEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX5421AEUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX5421BEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX5421BEUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX5421CEUB+ | 10-MINI_SO-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5421的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论