MAX4940

量产

双/四通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器

便携式超声成像、工业探伤等高压应用的理想选择

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单芯片内集成了高密度四通道脉冲发生器
  • 0至+220V单极性或±110V双极性输出
  • 8.5Ω (典型值)输出阻抗、2.0A (典型值)输出电流
  • 21Ω (典型值)有源钳位始终保持有效状态,集成反向保护二极管
  • 集成输出二极管(MAX4940A)
  • 三电平应用中没有特殊的电源排序要求
  • 保持匹配的上升/下降时间和传输延时
  • CMOS兼容逻辑输入
  • 56引脚、8mm x 8mm TQFN封装
MAX4940
双/四通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器
MAX4940 Functional Diagram MAX4940 Application Diagram MAX4940/MAX4940A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX4940EVKIT

MAX4940和MAX4940A评估板/主板

特性和优点

  • 3.5mm示波器探头插孔
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试
  • 独立的信号发生器(MAX4940MB+)

产品详情

MAX4940评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4940四通道、高压脉冲驱动器。MAX4940评估板可由MAX4940主板驱动,该主板包含基于Altera EPM1270F256C5N MAX II CPLD的信号发生器。

MAX4940评估板出厂时预先安装了MAX4940CTN+。如需评估引脚兼容的MAX4940ACTN+,请联系工厂申请免费样品。

为实现全面评估,还提供了测试波形发生器,请在购买MAX4940EVKIT+的同时定购MAX4940MB+。

应用

  • 清洗设备
  • 探伤检测
  • 压电驱动器
  • 测试仪表
  • 超声医疗成像

MAX4940MB

MAX4940和MAX4940A评估板/主板

特性和优点

  • 3.5mm示波器探头插孔
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试
  • 独立的信号发生器(MAX4940MB+)

产品详情

MAX4940评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4940四通道、高压脉冲驱动器。MAX4940评估板可由MAX4940主板驱动,该主板包含基于Altera EPM1270F256C5N MAX II CPLD的信号发生器。

MAX4940评估板出厂时预先安装了MAX4940CTN+。如需评估引脚兼容的MAX4940ACTN+,请联系工厂申请免费样品。

为实现全面评估,还提供了测试波形发生器,请在购买MAX4940EVKIT+的同时定购MAX4940MB+。

应用

  • 清洗设备
  • 探伤检测
  • 压电驱动器
  • 测试仪表
  • 超声医疗成像

MAX4940EVKIT
MAX4940和MAX4940A评估板/主板
MAX4940MB
MAX4940和MAX4940A评估板/主板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4940的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览