MAX4730

量产

低电压、3.5Ω、SPDT、CMOS模拟开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3.5Ω低RON (+2.7V电源)
  • 0.45Ω RON平坦度(+2.7V电源)
  • 0.05Ω通道间RON匹配度(+2.7V电源)
  • 微小的SC70和µDFN封装
  • -3dB带宽:300MHz
  • 低导通电容:19.5pF
  • 0.036%的总谐波失真
  • 低电源电流:1nA
  • +1.8V至+5.5V单电源工作
MAX4730
低电压、3.5Ω、SPDT、CMOS模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 1
MAX4706 量产 低电压、2Ω、SPST、CMOS模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX4730
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4730的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览