MAX4719

量产

20Ω、300MHz带宽、双路SPDT模拟开关,UCSP封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • -3dB带宽:>300MHz
  • 导通电容小于15pF
  • +1.8V至+5.5V单电源供电
  • 20Ω RON (最大)开关
    • RON匹配度为0.4Ω (最大) (+3.0V电源)
    • 平坦度为1.2Ω (最大) (+3.0V电源)
  • 可处理满摆幅信号
  • 高关断隔离:-55dB (10MHz)
  • 低串扰:-80dB (10MHz)
  • 低失真:0.03%
  • 兼容于+1.8V CMOS逻辑
  • +25°C时漏电流<0.5nA
MAX4719
20Ω、300MHz带宽、双路SPDT模拟开关,UCSP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4719的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览