MAX2082

量产

低功耗、高性能、八通道超声收发器,集成AFE、脉冲发生器、T/R开关和CWD波束成形器

业内唯一通过代替数以千计的分立式元件实现功率节省40%并增强可靠性的超声收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 占用最小PCB面积,大幅降低设计成本
    • 8路完整通道,均包括HV脉冲发生器、T/R开关、LNA输入和反馈耦合电容、LNA、VGA、AAF、CWD混频器、12位ADC以及数字HPF,采用小尺寸10mm x 23mm CSBGA封装
  • 集成HV脉冲发生器,系统设计更简单
    • 高压3电平脉冲发生器(高达±105V),带有有源归零和内部电源驱动器,以减少外部元件
    • 0.5A至2A可编程脉冲发生器电流,用于降低CWD等较低电压发送模式下的功耗
    • 极低的传输延迟(18ns),具有优异的上升和下降匹配,卓越的THD2性能(-43dBc @ 5MHz)
  • 集成高性能接收器提高系统灵敏度
    • 超低全通道接收器噪声系数:2.8dB @ RIN = RS = 200Ω (无T/R开关)
    • 高动态范围接收器:76dBFS SNR @ fIN = 5MHz及2MHz带宽
    • 超低功耗接收器(131mW每通道)
MAX2082
低功耗、高性能、八通道超声收发器,集成AFE、脉冲发生器、T/R开关和CWD波束成形器
MAX2082 Functional Diagram MAX2082 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX2079 量产 低功耗、高性能、完全集成的八通道超声接收器(8路LNA、VGA、AAF、ADC和CWD波束成形器)
MAX2081 Full Octal Ultrasound Receiver with Integrated T/R Switch
医疗超声设备应用模拟开关和脉冲发生器 1
MAX14808 量产 八通道3级电平/四通道5级电平高压2A数字脉冲发生器,带T/R开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2082的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览