MAX16818
不推荐用于新设计1.5MHz、30A高效LED驱动器,可快速响应LED脉冲电流
首款高效、大功率LED驱动器,具有快速瞬态响应、精确的LED电流调节、PWM及模拟亮度调节功能
产品详情
- 大电流LED驱动控制器IC,输出电流高达30A
- 平均电流模式控制
- 真差分远程检测输入
- 4.75V至5.5V或7V至28V输入电压范围
- 可编程开关频率或外部同步为125kHz至1.5MHz
- 时钟输出,用于180°错相工作
- 内置4A栅极驱动器
- 输出过压保护和打嗝模式过流保护
- 过热关断
- 热增强型、28引脚薄型QFN封装
- 工作于-40°C至+125°C温度范围
MAX16818脉宽调制(PWM)型LED驱动控制器采用紧凑封装,可在使用最少外部元件的情况下提供较大输出电流。MAX16818非常适合于同步和非同步降压(buck)拓扑,以及boost、buck-boost、SEPIC和Cuk LED驱动器架构。MAX16818采用Maxim创新的LED驱动控制器架构,可以实现高达20A/µs的快速LED瞬态电流以及30kHz的亮度调节频率。
该器件采用平均电流模式控制,通过优化利用具有最佳电荷和导通电阻特性的MOSFET,甚至在输出LED电流高达30A时也能使对外部散热器的需求降到最低。真差分检测技术可以精确控制LED电流。通过外部PWM信号可以方便的实现宽范围亮度调节。内部稳压器配合简单的外部偏压器件,可以使器件工作在较宽的4.75V至5.5V或7V至28V输入电压范围。开关频率范围较宽,可高达1.5MHz,允许使用小尺寸的电感和电容。
MAX16818具有延迟180°相位的时钟输出,可用于控制另一个错相工作的LED驱动器,以减小输入和输出滤波电容尺寸并降低纹波电流。MAX16818还提供可编程的打嗝式过流、过压以及过热保护功能。MAX16818ETE+额定工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C),而MAX16818ATE+则工作于汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。该LED驱动控制器提供带裸露焊盘的、无铅、0.8mm厚、5mm x 5mm 28引脚TQFN封装。
应用
- 前面板投影仪/背投电视
- LCD TV与显示器背光
- 便携式和袖珍投影仪
参考资料
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max16818的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论