DS4830
最后购买期限光电微控制器
丰富的光电控制功能大大简化高性能光电收发器设计
Viewing:
产品详情
- 16位MAXQ20低功耗微控制器
- 高效C语言编程
- 36K字程序存储器
- 32K字闪存程序存储器
- 4K字ROM程序存储器
- 1K字数据RAM
- 8通道DAC
- 12位电压型DAC
- 内部或外部基准
- 10通道PWM
- Boost/buck DC-DC控制器,支持7位至12分辨率、1MHz开关频率
- 支持4通道TECC H桥控制
- 带有16路输入选择的10位高速比较器
- 比较时间:1.6µs
- 带有18路输入选择的13位A/D转换器(27ksps)
- 温度测量模拟前端
- 内部温度传感器:±3°C
- 0.125°C分辨率
- 支持两路外部温度传感器
- 差分满摆幅输入
- 31个GPIO引脚
- 可屏蔽中断源
- 内部20MHz振荡器,CPU时钟频率为10MHz
- 在0°C至+50°C温度范围内精度达4%
- 高达133MHz的外部时钟,用于PWM和定时
- 从机通信接口:SPI™或400kHz I²C兼容2线接口
- 主机通信接口:SPI、400kHz I²C兼容接口或Maxim 3线激光驱动器
- I²C和JTAG装载
- 两个16位定时器
- 工作电压范围:3.0V至3.6V
- 欠压监检
- JTAG端口,用于在系统调试和编程
- 所有模拟电路运行时保持低功耗(16mA)
DS4830采用低功耗、16位MAXQ20微处理器核,提供完备的光控、校准及监测方案,该处理器带有大容量程序存储器和RAM数据存储器。I/O资源包括:高速/高精度模/数转换器(ADC)、带数/模转换器(DAC)补偿的高速比较器、12位DAC、12位PWM、内部和外部温度传感器、快速采样/保持器、I²C主/从接口以及多协议串行主机/从机接口。可直接连接配置成二极管的晶体管远端温度传感器,也可以通过片内I²C主机接口连接多个外部数字温度传感器IC。独立的从机I²C接口便于与主控制器之间的通信,并可支持片内闪存在系统编程的加密保护。
采用高度通用的C编译器和开发软件简化系统开发,通过集成的JTAG接口以及相应硬件对闪存编程和在电路调试。
应用
- 光收发器:XFP、SFP、SFP+、QSFP、40G、100G
- 双工/三工PON:GPON、10GEPON、XPON OLT、ONU
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 3
设计笔记 2
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds4830的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论