DS3904

量产

三路、128抽头、非易失、数控可变电阻/开关

三通道、128抽头、非易失、可变数字电阻/开关,简化PC电源的自动调节

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 三个20kΩ、128抽头线性数字电位器
  • 电位器设置存储在NV存贮器中
  • 每个电位器有一个高阻抗设置用于控制数字逻辑的开关工作
  • 低温度系数
  • 2线串行接口
  • 工作范围2.7V至5.5V
  • 工业级温度范围:-40°C至+85°C
  • DS3904:8引脚µSOP封装,DS3905:10引脚µSOP封装
DS3904
三路、128抽头、非易失、数控可变电阻/开关
DS3904、DS3905:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电位器(DigiPOT) 1
DS3903 量产 三路、128抽头、非易失数字电位器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds3904的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览