ADG5401F
推荐新设计使用故障保护,6 Ω RON带 0.6 kΩ 反馈通道的 SPST 开关
- 产品模型
- 1
产品详情
- 3x2 mm LFCSP 模拟 I/O 保护和检测解决方案
- S SFB 引脚上的过压保护电压高达 ±60 V
- S SFB 引脚上的掉电保护电压高达 ±60 V
- 集成 0.6 kΩ 次级反馈通道
- 在所有条件下都具有已知的输出
- 用户启用的电源开启条件将源极拉至 0 V
- 无需数字输入即可获知状态
- 闩锁免疫
- 用于测量通道和反馈通道的优化电阻
- 信号通道上的典型低导通电阻为 6 Ω
- 超扁平信号通道上的导通电阻
- 3 mm × 2 mm LFCS
- VSS 至 VDD −2 V 信号范围
- 全定工作电压为 ±15 V、 ±20 V、+12 V 和 +36 V
- ±5 V 到 ±22 V 双电源供电
- 8 V 到 44 V 单电源供电
ADG5401F 主通道开关是 SPST,低导通电阻开关,在源引脚(S 和 SFB)上具有过压保护,掉电保护和过哎呀检测功能。ADG5401F 还具有受保护的次级反馈通道,可用于数模转换器 (DAC) 或放大器输出。
当没有电源时,开关保持关闭状态,开关输入为高阻抗。
上电时,如果 S 引脚上的模拟输入信号电平超过 VDD 或 VSS 的值达到阈值电压 (VT) 则该开关将关闭,漏极开路 FF 引脚下降到逻辑低电平,并接通 D 和 DFB 之间的通路,以防止放大器输出端出现开环问题。在通电和断电条件下,相对接地电压高达 +60 V 或 −60 V 的输入信号电平都将被屏蔽。可选择的 POC 引脚功能允许受保护的开关端子 S 被连接至 GND 以最小化输出端上的毛刺。该开关通过逻辑 1 输入进行接通,并在两个方向上的导电性能相同。数字输入在整个工作电源范围内与 1.8 V 逻辑输入兼容。
产品聚焦
- 源极引脚具有高于电源轨的电压保护,在有电和无电状态下均可高达 −60 V 和 +60 V。
- 使用数字输出进行的过压检测会指示开关的工作状态。
- 沟槽隔离功能可防止发生闩锁效应。
- ADG5401F 可在 ±5 V 至 ±22 V 下的双电源供电情况下工作,或者在 +8 V 至 +44 V 下的单电源供电情况下工作。
- 仅限于负沟道金属氧化物半导体 (NMOS) 的架构需要向 VDD 提供 2 V 的裕量,并提供低 RON 和超平坦 RON 在 VSS 至 VDD − 5 V 的信号范围内。
应用
- DAC 输出保护
- 放大器输出保护
- 模拟输出模块
- 远程控制/分布式控制系统
- 数据采集
- 仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
视频 6
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG5401FBCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG5401
- ADG5401F
IBIS 模型 1
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。