eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

TMP05

量产

±0.5°C精度的PWM温度传感器,采用5引脚SC-70封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 调制串行数字输出,与温度成比例
  • 精度:±0.5°C(典型值,25°C)
  • 精度:±1.0°C(0°C至70°C)
  • 分为两级
  • 工作温度范围:-40℃至+150℃
  • 工作电压范围:3 V至5.5 V
  • 功耗:70 μW(最大值,3.3 V)
  • TMP05具有CMOS/TTL兼容输出
  • TMP06具有灵活的开漏输出
  • 小型、低成本、5引脚SC-70和SOT-23封装

TMP05
±0.5°C精度的PWM温度传感器,采用5引脚SC-70封装
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 TMP05的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览