TMP03
量产温度传感器 - 串行数字输出信号温度检测器
Viewing:
产品详情
- 低成本3引脚封装
- 调制串行数字输出
- 与温度成比例
- 精度:± 1.5°C(典型值,-25°C至+100°C)
- 额定温度范围:-40°C至+100°C,工作温度最高可达150°C
- 功耗:最大6.5 mW (5 V)
- 灵活的开集输出
- 低工作电压:4.5 V至7 V
TMP03/TMP04均为可产生调制串行数字输出的单芯片温度检测器,其输出与器件的温度成正比。板载传感器产生与绝对温度成精确比例的电压,该电压与内部基准电压相比较并输入至精密数字调制器。串行数字输出的比率式编码格式与大多数调制技术(如电压频率转换器)常见的时钟漂移误差无关。在–25°C至+100°C范围内精度为±1.5°C(典型值),具有出色的传感器线性度。TMP04的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP03具有开集输出,能提供5 mA的吸电流。TMP03最适合需要采用光耦合器或隔离变压器的隔离电路的系统。
TMP03和TMP04的额定工作电压范围为4.5 V至7 V。工作电压为5 V时,电源电流(无负载)小于1.3 mA。
TMP03/TMP04的额定工作温度范围为–40°C至+100°C,采用低成本、TO-92、SO-8和TSSOP-8表贴封装。所有器件最高工作温度为150°C,但此时精度有所下降。
应用
- 隔离传感器
- 环境控制系统
- 计算机热温监控
- 热保护
- 工业过程控制
- 电源系统监控器
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 TMP03的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论