ADT7470
量产温度传感器集线器和风扇控制器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 最多监控10个远程温度传感器
- 最多可以独立监控和控制4个风扇的速度
- 通过软件控制使PWM输出驱动各个风扇
- FULL_SPEED 输入使风扇可借助外部硬件保持100%的转速
- SMBALERT 中断向系统控制器提供故障信号
- 三态ADDR引脚允许在同一总线上最多连接3个器件
- 温度检测器对TMP05/TMP06温度传感器进行解读并将检测值通过I2C总线进行传输
- 对全部监控值与限值进行比较
ADT7470控制器是一款多通道温度传感器和PWM风扇控制器及风扇速度监控器,适用于要求有源系统冷却的噪声敏感型系统。 该器件设计用于直接与I2C 总线接口,并利用服务处理器来控制/监控风扇。 其作用是实现模块化系统的快速开发,可以根据系统的冷却要求轻松扩展。 该器件最多可以监控10个温度传感器。 同时还能监控和控制4个风扇的速度,以确保风扇运行于最低速度,从而减少噪声。 该器件提供1个 FULL_SPEED 引脚,以便通过外部硬件控制,使风扇在极热条件下或系统启动过程中保持100%的转速。 通过1个 SMBALERT断将欠速、风扇故障等错误条件报告给系统服务处理器。 在此基础上,可以通过I2C总线,从状态寄存器中读取个别错误条件。当风扇发生故障时,PWM输出都可通过编程自动调整为100%的转速,以提供充分的防故障冷却。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADT7470ARQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADT7470ARQZ-REEL | 16-Lead QSOP | ||
ADT7470ARQZ-REEL7 | 16-Lead QSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
ADT7470ARQZ | 量产 | |
ADT7470ARQZ-REEL | 量产 | |
ADT7470ARQZ-REEL7 | 量产 | |
7月 21, 2009 - 09_0144 ADT7470 Data sheet functional description corrections |
||
ADT7470ARQZ | 量产 | |
ADT7470ARQZ-REEL | 量产 | |
ADT7470ARQZ-REEL7 | 量产 | |
4月 8, 2009 - 09_0060 ADT7470 Metal mask edit |
||
ADT7470ARQZ | 量产 | |
ADT7470ARQZ-REEL | 量产 | |
ADT7470ARQZ-REEL7 | 量产 | |
10月 10, 2008 - 08_0058 Wafer Fab transfer from 6" C5 Analog Devices, Ireland to 8" C5 TSMC, Taiwan |
||
ADT7470ARQZ | 量产 | |
ADT7470ARQZ-REEL | 量产 | |
ADT7470ARQZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adt7470的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论