TMP17
量产低成本电流输出温度传感器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 工作温度范围:–40°C至+105°C
- 单电源供电:4 V至30 V
- 出色的可重复性和稳定性
- 高电平输出:1 µA/K
- 单芯片IC:温度输入/电流输出
- 自热误差极小
TMP17是一款单芯片集成电路温度传感器,其输出电流与绝对温度成比例。在宽电源电压范围内,该器件可充当一个高阻抗、1 µA/K温度相关电流源。改进的设计和对IC薄膜电阻的激光晶圆调整,使得TMP17能够实现绝对精度水平和非线性度误差性能,而价格则与以前的产品相当。
TMP17可用于-40℃至+105°C应用,这些应用目前一般使用常规温度传感器(热敏电阻、RTD、热电偶和二极管等)。使用TMP17时,无需昂贵的线性化电路、精密基准电压源、电桥器件、电阻测量电路和冷结补偿。
TMP17采用低成本的SO-8表贴封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
TMP17FSZ | 8-Lead SOIC | ||
TMP17FSZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
TMP17GSZ | 8-Lead SOIC | ||
TMP17GSZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 3, 2012 - 12_0299 TMP17 Mask Revision |
||
TMP17FSZ | 量产 | |
TMP17FSZ-RL | 量产 | |
TMP17GSZ | 量产 | |
TMP17GSZ-RL | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
TMP17FSZ | 量产 | |
TMP17FSZ-RL | 量产 | |
TMP17GSZ | 量产 | |
TMP17GSZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 TMP17的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论