SDP-B
SDP-B
顶部


概览
优势和特点
- Blackfin处理器ADSP-BF527
- 用于连接PC的USB 2.0接口
- JTAG接头大小
- 32MB SDRAM
- 2个小尺寸120引脚连接器
- 可配置的外设接口:SPI - SPORT - I2C - GPIO – 并行 – 定时器
产品详情
SDP-B是系统演示平台(SDP)的控制器板。SDP-B基于Blackfin ADSP-BF527处理器制成,通过一个USB 2.0高速端口与PC相连。借助控制器板,可以配置和捕获通过USB连接的PC子板上的数据。
SDP-B配有两个相同的120引脚连接器,可将Blackfin处理器外设与SDP兼容子板相连。各个连接器均提供可配置的串行、并行I2C和SPI以及GPIO通信线路,用于连接子板。用于控制随附子板的PC端应用软件随子板评估板子产品或Circuits from the Lab参考电路提供。
系统演示平台由一系列控制器板、转接板和子板构成,为评估ADI器件和基准电压源电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。有关整个平台的概述,请访问系统演示平台主页:www.analog.com/sdpb。
适用于SDP-B的软件依评估板而定。请查看各子评估板页面以了解相关应用软件的信息。
相关产品
系统需求
- SDP-S用户指南 (pdf)
- SDP-S入门指南 (pdf)
- SDP Wiki
- SDP有助于加快原型开发和评估
阅读ADI文章,了解有关SDP的更多信息 - 系统演示平台简化评估过程
通过该视频了解更多有关SDP的信息
文档
Document Type
-
UG-277: SDP-B Controller Board2010/12/8PDF605 kB
-
SDP Facilitates Quick Prototyping and Evaluation2018/1/9
-
Getting Started with SDP2015/4/8PDF84 K
-
SDP Wiki2014/10/30WIKI
软件
评估软件
Radar Frontend Configuration Tool
To be used “AS-IS” - no software support.
SDP USB 驱动安装程序
适用于 SDP 控制器板的 Windows 7、8.x 和 10 USB 驱动程序
硬件 (300)
控制器板
子板
-
PulsarPMODs精密ADC PMOD兼容板
参考电路
-
CN0150利用对数检波器AD8318构建软件校准的1 MHz至8 GHz、70 dB RF功率测量系统
-
CN01723通道热电偶温度测量系统,精度为0.25 ° C
-
CN0178通过软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统
-
CN0187针对高速、低功耗和3.3 V单电源而优化的波峰因数、峰值和均方根RF功率测量电路
-
CN0188用于负高压轨的隔离式低端电流监控器
-
CN0189使用双轴加速度计进行倾斜测量
-
CN019120位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源
-
CN0194电流隔离、双通道、16位、同步采样、菊花链连接的数据采集系统
-
CN0198用于动态电源控制型DAC的高瞬态电流5 V稳压器
-
CN0202灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块
-
CN0203仅需使用两个模拟器件的灵活的PLC/DCS模拟输出模块
-
CN0204灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块
-
CN0209适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端
-
CN0216利用24位Σ-Δ型ADC AD7791和外部零漂移放大器ADA4528-1实现精密电子秤设计
-
CN0218500 V共模电压电流监控器
-
CN0229用于I/O卡和PLC应用的4通道、灵活、可配置、电压和电流输出电路
-
CN0234使用电化学传感器的单电源、微功耗有毒气体探测器
-
CN0235全隔离式锂离子电池监控和保护系统
-
CN0240具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块
-
CN0241具有输入过压保护的高端电流检测
-
CN024712位、1 MSPS SAR ADC和驱动器,总功耗低于5 mW
-
CN025124 位、4.7 Hz、4 通道模拟数据采集系统
-
CN0253鲁棒、低功耗的电池监控电路前端
-
CN025416 位、250 kSPS、8 通道单电源隔离数据采集系统
-
CN025516 位、100 kSPS 单电源低功耗数据采集系统
-
CN026918位、1.33 MSPS、16通道数据采集系统
-
CN0271集成放大器冷结补偿的热电偶温度测量系统
-
CN0272具有暗电流补偿功能的2 MHz带宽PIN光电二极管前置放大器
-
CN0276高性能、10位至16位旋变数字转换器
-
CN0287具有0.5°C精度的隔离式4通道热电偶/RTD温度测量系统
-
CN0288LVDT信号调理电路
-
CN0301通用LVDT信号调理电路
-
CN0308电池供电病人监护应用中ECG前端的供电
-
CN031024 位、250 kSPS 单电源数据采集系统
-
CN0312带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计
-
CN031816位、线性、超稳定、低噪声、双极性、±10 V直流电压源
-
CN0321具有HART的完全隔离、单通道电压、4 mA至20 mA输出
-
CN0326带有温度补偿功能的隔离式低功耗pH监测仪
-
CN034816位、单电源、缓冲电压输出模数转换器,具有低于±1 LSB的积分非线性和差分非线性
-
CN035012位、1 MSPS单电源双芯片数据采集系统,用于压电传感器
-
CN0365适合高温环境的16位、600 kSPS低功耗数据采集系统
-
CN0383
采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式3线RTD测量系统
-
CN0384
采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式热电偶测量系统
兼容产品评估板
SDP控制板专为配合各种ADI器件评估板使用而设计,构成客户评估环境的一部分。下列评估板与SDP控制板兼容。
AD9788
双通道、16位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO
AD9787
双通道、14位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO
AD9785
双通道、12位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO
AD9779A
双通道、16-Bit、1 GSPS、数模转换器
AD9776A
双通道、12位、1 GSPS数模转换器
AD9767
14位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器
AD9765
12位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器
AD9763
10位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器
AD9748
8位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
AD9747
双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC)
AD9746
双通道、14位、250 MSPS数模转换器
AD9745
双通道、12位、250 MSPS数模转换器
AD9744
14位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
AD9743
双通道、10位、250 MSPS数模转换器
AD9742
12位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
AD9741
双通道、8位、250 MSPS数模转换器
AD9740
10位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
AD9717
双通道,14位,低功耗数模转换器
AD9716
双路、12位、低功耗数模转换器
AD9715
双路、10位、低功耗数模转换器
AD9714
双路、8位、低功耗数模转换器
AD9709
8位、125 MSPS、双通道TxDAC+数模转换器
AD9707
14位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
AD9706
12位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
AD9705
10位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
AD9704
8位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
AD9148
4通道、16位、1GSPS TxDAC+®数模转换器
AD9146
双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9142A
双通道、16 位、1600 MSPS、TxDAC+ 数模转换器
AD9139
16位、1600 MSPS、TxDAC+ 数模转换器
AD9125
双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9122
双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9121
双通道、14位、1230 MSPS、TXDAC+®数模转换器
AD9117
双通道、14-Bit、低功耗数模转换器
AD9116
双路、低功耗、12位TxDAC数模转换器
AD9115
双路、低功耗、10位TxDAC数模转换器
AD9114
双路、低功耗、8位TxDAC数模转换器
AD5556
电流输出、并行输入、14位数模转换器
AD5555
精密、双通道16位/14位DAC,采用紧凑型TSSOP封装
AD5554
四通道、电流输出、串行输入、16/14位DAC
AD5553
14位DAC,采用µSOIC-8封装
AD5546
电流输出、并行输入、16位数模转换器
AD5545
精密、双通道16位/14位DAC,采用紧凑型TSSOP封装
AD5544
4通道、电流输出、串行输入、16/14位DAC
AD5543
16 位 DAC 采用 µSOIC-8 封装
AD7989-5
18位、500 kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装
AD7989-1
18位、100 kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装
AD7988-5
16位、500ksps、超低功耗16位SAR ADC
AD7988-1
16位、100 ksps超低功耗16位SAR ADC
AD7984
18位、1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC,采用MSOP或QFN封装
AD7983
16-Bit、1.33 MSPS 逐次逼近型模数转换器(ADC),采用MSOP/QFN封装
AD7982
18位、1 MSPS PulSAR® 7.0 mW ADC,采用MSOP或QFN封装
AD7980
16位、1 MSPS、PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装
AD7946
14位、500 kSPS PulSAR® ADC,采用MSOP封装
AD7942
14位、250 kSPS PulSAR®、伪差分ADC,采用MSOP/LFCSP封装
AD7940
3 mW、100 kSPS、14位ADC,采用6引脚SOT-23封装
AD7694
250 kSPS、16位PulSAR® ADC,采用µSOIC封装
AD7693
16位、±0.5 LSB、500 kSPS PulSAR®差分ADC,采用MSOP/QFN封装
AD7691
18位、1.5 LSB INL、250 kSPS PulSAR® 差分ADC,采用MSOP或QFN封装
AD7690
18位、1.5 LSB INL、400 kSPS PulSAR® 差分ADC,采用MSOP/QFN封装
AD7688
500 KSPS、16位差分PULSAR® ADC,采用µ
SOIC或QFN封装
AD7687
16位、1.5 LSB INL、250 kSPS PulSAR™差分ADC,采用MSOP/QFN封装
AD7686
16位、500 kSPS PulSAR® ADC,采用MSOP或QFN封装
AD7685
16位、250kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/QFN封装
AD7684
16位、100 kSPS PulSAR®、差分ADC,采用MSOP封装
AD7490
带序列器的16通道、1 MSPS、12位ADC,采用28引脚TSSOP封装
AD7298
8通道、1 MSPS、12位SAR ADC,内置温度传感器
AD7291
8通道、I2C、12位SAR ADC,内置温度传感器
AD7195
4.8 kHz、超低噪声、24位Σ-Δ型ADC,内置PGA和交流激励
AD5694R
四通道、12位nanoDAC+,内置2 PPM/°C片内基准电压源和I2C接口
AD5694
四通道、12位nanoDAC+™(带I2C接口)
AD5684R
四通道、12位nanoDAC+ ,内置2 PPM/°C片内基准电压源和SPI接口
AD5684
内置SPI接口的四通道、12位nanoDAC+™
AD5669R
8通道、16位、I2C 电压输出 denseDAC,集成5 ppm/°C片内基准电压源
AD5668
8通道、16位、SPI电压输出denseDAC,集成5 ppm/°C片内基准电压源
AD5648
八通道、14位、SPI电压输出denseDAC,集成5 PPM/°C片内基准电压源
AD5629R
八通道、12位、I2C电压输出denseDAC,集成5 ppm/°C片内基准电压源
AD5628
8通道、12位、SPI电压输出denseDAC,集成5 ppm/°C片内基准电压源
ADAS1000-4
低功耗、3电极心电图 (ECG) 模拟前端,提供呼吸测量和起搏信号检测
ADAS1000-3
低功耗、3电极心电图 (ECG) 模拟前端
ADAS1000-2
低功耗、5电极ECG模拟前端配套芯片
ADAS1000-1
低功耗、5电极ECG模拟前端
ADAS1000
低功耗、5电极心电图(ECG)模拟前端,提供呼吸测量和脉搏检测
AD5274
单通道、1%电阻容差、256位数字可变电阻器
AD5273
64位、一次可编程(OTP)数字电位计
AD5272
单通道、1%电阻容差、1024位数字可变电阻器
AD5271
单通道、1%电阻容差、256位数字可变电阻器
AD5270
1024位、1%电阻容差误差、SPI接口和50-TP存储器数字变阻器
AD5259
非易失性、I2C兼容型、256位数字电位计
AD5254
四通道、256位、 I2C 、非易失性存储器、数字电位计
AD5253
四通道、64位、 I2C 、非易失性存储器、数字电位计
AD5252
I2C, 非易失性存储器、双通道、256位数字电位计
AD5251
I2C, 非易失性存储器、双通道、64位数字电位计
AD5248
256位、双通道、I2C兼容型数字电阻
AD5245
256 位、I2C兼容型数字电位计
AD5243
256位、双通道、I2C兼容型数字电位计
AD5242
双通道、I2C®兼容、256位数字电位计
AD5241
I2C® 兼容型数字电位计
AD5235
非易失性存储器、双通道1024位数字电位计
AD7658-1
250 kSPS、6通道、同步采样、双极性12位ADC
AD7658
250 KSPS、6通道、同步采样双极性12位ADC
AD7657-1
250 kSPS、6通道、同步采样双极性14位ADC
AD7656-1
250 KSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC
AD7656
250 KSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC
AD7608
8通道DAS,内置18位、双极性、同步采样ADC
AD7607
200 kSPS、8通道、同步采样、双极性、14位ADC
AD7606-6
6通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC
AD7606-4
4通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC
AD7606
8通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC
AD7605-4
4通道DAS,内置16位、双极性输入、同步采样ADC
AD7367
真双极性输入、双核14位、双通道、同时采样SAR ADC
AD7366
真双极性输入、双核12位、双通道、同时采样SAR ADC
兼容CIRCUITS FROM THE LAB™评估板
SDP控制器板专为配合各种Circuits from the Lab™评估板使用而设计。下列Circuits from the Lab™评估板与SDP控制器板兼容。
CN0326
带有温度补偿功能的隔离式低功耗pH监测仪
CN0321
具有HART的完全隔离、单通道电压、4 mA至20 mA输出
CN0308
电池供电病人监护应用中ECG前端的供电
CN0287
具有0.5°C精度的隔离式4通道热电偶/RTD温度测量系统
CN0276
高性能、10位至16位旋变数字转换器
CN0254
16 位、250 kSPS、8 通道单电源隔离数据采集系统
CN0253
鲁棒、低功耗的电池监控电路前端
CN0234
使用电化学传感器的单电源、微功耗有毒气体探测器
CN0218
500 V共模电压电流监控器
CN0209
适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端
CN0202
灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块
CN0189
使用双轴加速度计进行倾斜测量
CN0172
3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25 ° C
CN0384
采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式热电偶测量系统
CN0383
采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式3线RTD测量系统
CN0350
12位、1 MSPS单电源双芯片数据采集系统,用于压电传感器
CN0348
16位、单电源、缓冲电压输出模数转换器,具有低于±1 LSB的积分非线性和差分非线性
CN0318
16位、线性、超稳定、低噪声、双极性、±10 V直流电压源
CN0312
带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计
CN0310
24 位、250 kSPS 单电源数据采集系统
CN0308
电池供电病人监护应用中ECG前端的供电
CN0287
具有0.5°C精度的隔离式4通道热电偶/RTD温度测量系统
CN0272
具有暗电流补偿功能的2 MHz带宽PIN光电二极管前置放大器
CN0271
集成放大器冷结补偿的热电偶温度测量系统
CN0269
18位、1.33 MSPS、16通道数据采集系统
CN0255
16 位、100 kSPS 单电源低功耗数据采集系统
CN0254
16 位、250 kSPS、8 通道单电源隔离数据采集系统
CN0251
24 位、4.7 Hz、4 通道模拟数据采集系统
CN0247
12位、1 MSPS SAR ADC和驱动器,总功耗低于5 mW