ADG1608
量产4.5 Ω RON、8通道、±5 V/+12 V/+5 V/+3.3 V多路复用器
- 产品模型
- 3
产品详情
|
|
ADG1608/ADG1609均为单芯片CMOS模拟多路复用器,分别内置8个单通道和4个差分通道。ADG1608根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。ADG1609根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。
当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。所有开关均为先开后合式。设计本身具有低电荷注入特性,当开关数字输入时,可实现最小的瞬变。
这些开关具有低导通电阻特性,对于低导通电阻、低失真性能至关重要的数据采集和增益开关应用堪称理想解决方案。导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保切换音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。
CMOS结构可确保功耗极低,因而该器件非常适合便携式电池供电仪表。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
信息 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG1608BCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADG1608BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1608BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG1608BRUZ | 量产 | |
ADG1608BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG1608BRUZ | 量产 | |
ADG1608BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG1608
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG1608的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论