ADG1209
量产低电容、4通道、±15 V/+12 V iCMOS™ 多路复用器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 电荷注入:小于1 pC(整个信号范围内)
- 1 pF关断电容
- 电源电压范围:33 V
- 导通电阻:120 Ω
- 额定电源电压:±15 V/+12 V
- 3 V逻辑兼容输入
- 轨到轨工作
- 先开后合式开关动作
- 采用16引脚TSSOP、16引脚LFCSP_WQ和16引脚SOIC封装
- 典型功耗:<0.03 μW
ADG1208和ADG1209均为单芯片 iCMOS®模拟多路复用器,分别内置8个单通道和4个差分通道。ADG1208根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。ADG1209根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。接通时,各通道在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。
iCMOS (industrial CMOS) (工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同, iCMOS 器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。
这些多路复用器具有超低电容和极低的电荷注入特性,因而是要求低突波和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。数据手册中的图2显示,在器件的整个信号范围内电荷注入极小。同时, iCMOS 结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。
应用
数据手册, Rev. A, 4/07
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
信息 1
产品选型指南 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG1209YCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG1209YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1209YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1209YRZ | 16-Lead SOIC | ||
ADG1209YRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG1209YCPZ-REEL7 | 量产 | |
1月 27, 2009 - 09_0013 Changes to Idd Specifications on ADG12xx, ADG14xx and ADG13xx datasheets |
||
ADG1209YCPZ-REEL7 | 量产 | |
ADG1209YRUZ | 量产 | |
ADG1209YRUZ-REEL7 | 量产 | |
ADG1209YRZ | 量产 | |
ADG1209YRZ-REEL7 | 量产 | |
10月 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG1209YCPZ-REEL7 | 量产 | |
ADG1209YRUZ | 量产 | |
ADG1209YRUZ-REEL7 | 量产 | |
10月 23, 2009 - 09_0153 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd. (JCET) and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) as additional Assembly Subcontractors for 8L SOIC, 8L MSOP, 16L TSSOP and 8L PDIP. |
||
ADG1209YRUZ | 量产 | |
ADG1209YRUZ-REEL7 | 量产 | |
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
ADG1209YRZ | 量产 | |
ADG1209YRZ-REEL7 | 量产 | |
2月 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
ADG1209YRZ | 量产 | |
ADG1209YRZ-REEL7 | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADG1209YRZ | 量产 | |
ADG1209YRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG1209
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG1209的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论