ADP190

量产

逻辑控制的高端电源开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低导通电阻:在1.8V下,RDSON为105mΩ
  • 低输入电压范围:1.2V至3.6V
  • 支持500mA的连续工作电流
  • 内置低至1.2V的控制逻辑的电平转换器
  • 超低的地电流:2μA(最大)
  • 超低关断电流:<1μA
  • 超小型的0.8mm×0.8mm、4焊球、0.4mm间距的WLCSP封装
ADP190
逻辑控制的高端电源开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADP190

ADP190评估板

产品详情

EVAL-ADP190用于演示电源开关ADP190的功能。只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如VIN至VOUT电阻(RDSON)、地电流和关断状态电流等。

EVAL-ADP190
ADP190评估板

参考电路

Isolated USB to FTDI Isolated RS-232/Isolated RS-485 Circuit
CN0373 参考设计

隔离式USB转隔离式RS-485/隔离式RS-232接口

特性和优点

  • 隔离式USB转隔离式RS-485/RS-232接口
  • 小尺寸
  • 鲁棒的接口


CN0373
隔离式USB转隔离式RS-485/隔离式RS-232接口

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP190的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论